Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Widerstand  Betriebstemperatur  Genauigkeit
126-104XYW-B01 100.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 0 °C bis 120 °C [32 °F bis 248 °F]
126-202VMV-B01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 0 °C bis 125 °C [32 °F bis 257 °F]
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    126-Serie
    Passender großer Glasflansch ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0