Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Ausgabe  Druckbereich  Messtyp  Versorgungsspannung
TBPDANN150PGUCV Analog 0 psi bis 150 psi relativ 5 Vdc
TBPDANS001PGUCV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
TBPDANS005PGUCV Analog 0 psi bis 5 psi relativ 5 Vdc
TBPDANS015PGUCV Analog 0 psi bis 15 psi relativ 5 Vdc
TBPDANS030PGUCV Analog 0 psi bis 30 psi relativ 5 Vdc
TBPDLNN005PGUCV Analog 0 psi bis 5 psi relativ 5 Vdc
TBPDLNN015PGUCV Analog 0 psi bis 15 psi relativ 5 Vdc
TBPDLNN030PGUCV Analog 0 psi bis 30 psi relativ 5 Vdc
TBPDPNS001PGUCV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
TBPDPNS005PGUCV Analog 0 psi bis 5 psi relativ 5 Vdc
TBPDPNS100PGUCV Analog 0 psi bis 100 psi relativ 5 Vdc
TBPDPNS150PGUCV Analog 0 psi bis 150 psi relativ 5 Vdc
TBPLANN030PGUCV Analog 0 psi bis 30 psi relativ 5 Vdc
TBPLANN100PGUCV Analog 0 psi bis 100 psi relativ 5 Vdc
TBPLLNN005PGUCV Analog 0 psi bis 5 psi relativ 5 Vdc
TBPLLNN015PGUCV Analog 0 psi bis 15 psi relativ 5 Vdc
TBPLLNN030PGUCV Analog 0 psi bis 30 psi relativ 5 Vdc
TBPLLNN060PGUCV Analog 0 psi bis 60 psi relativ 5 Vdc
TBPLLNS001PGUCV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
TBPLPNN001PGUCV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
TBPLPNN100PGUCV Analog 0 psi bis 100 psi relativ 5 Vdc
TBPMANN001PGUCV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
TBPMANN005PGUCV Analog 0 psi bis 5 psi relativ 5 Vdc
TBPMANN150PGUCV Analog 0 psi bis 150 psi relativ 5 Vdc
TBPMLNN030PGUCV Analog 0 psi bis 30 psi relativ 5 Vdc
TBPMLNN060PGUCV Analog 0 psi bis 60 psi relativ 5 Vdc
TBPMPNS005PGUCV Analog 0 psi bis 5 psi relativ 5 Vdc
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    Basic TBP-Serie
    Kompensiert ● Niederdruck ● relativ ● mV-Ausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Genauigkeit: ±0,25 % FSS BFS ● Kosteneffektiv

    Quadratisches Feld

    Basic NBP-Serie
    Nicht kompensiert ● Niederdruck ● Absolut, relativ ● mV-Ausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Genauigkeit: ± 0,25 %FSS BFSL ● Kosteneffektiv

  • FILTERN NACH


    Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink