Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161236==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Strombelastung  Schaltkreise  Betätiger  Abschluss  Versiegelung
6AS16 20 A 2 Schaltkreise SPDT Hebelarm Schraube Nein
6AS201 15 A 2 Schaltkreise SPDT Hebelarm Schraube Spritzgeschützt
6AS25 20 A 2 Schaltkreise SPDT Gerader Hebel Schraube Nein
6AS34 15 A 2 Schaltkreise SPDT Hebelarm Schraube Nein
6AS36 15 A 2 Schaltkreise SPDT Hebelarm Schraube Nein
6AS5 15 A 2 Schaltkreise SPDT Flexibler Hebel Schraube Nein
6ASN13 n. z. SPDT Raststift Schraube Nein
6ASN39 n. z. SPDT Raststift Schraube Nein
8AS244-MT n. z. SPDT Nachlaufstift Schnellanschluss Nein
8AS252-BZ n. z. SPDT Stößel mit großem Nachlauf Schnellanschluss Nein
8AS254-BZ n. z. SPDT Nachlaufstift Schraube Nein
8AS264-MT n. z. SPDT Nachlaufstift Schnellanschluss Nein
  • SEITE
    6
    Quadratisches Feld

    6AS-Serie
    AC bis zu 20 A (UL) ● DC-Nennstrom ● Zwei große Basisschalter zur Mehrfachmontage mit gemeinsamem Betätiger ● Große Auswahl an Betätigern ● 25,4 mm zentrierte seitliche Befestigung

    Quadratisches Feld

    Große Premium-Basisschalter
    Die Schalter haben eine geringe Betriebskraft und Differentialweg, 10 A bis 25 A, sowie eine Vielfalt an Nennströmen, Betriebsaktionen und Anschlüssen.

    Quadratisches Feld

    BZ-Serie
    Wechselstrom zu 15 A (UL, CSA), 16 A (CE, ENEC) ● DC-Nennstrom ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm ctrs. ● Seite oder Feld ● MIL-PRF 8805 Auflistungen

    Quadratisches Feld

    BA-Serie
    Wechselstrom 20 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● DC-Nennstrom ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    BM-Serie
    22 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    BE-Serie
    25 A (UL, CSA) ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches Datenblatt English 2.1MB
    pdf 6AS Series Tandem Switch Assemblies Standard Basic Switches Kataloginformationen English 163.1KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink