Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betätiger  Versiegelung  Anschlusstyp  Gehäusematerial
GLEA01A2A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLEA01A2B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLEA24A2B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLEA24D Oberer Rollenarm IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLEB01A1A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLEB01A4J seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLEB01K8A Wobble – Spitzenelektrode IP66; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLEB07A1B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLEB07A2B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLEB07B Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLEC01B Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLEC01D Oberer Rollenarm IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLEC24A1B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLEC24B Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLEC24C Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLEC24D Oberer Rollenarm IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLEC32B Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
  • SEITE
    4
    Quadratisches Feld

    GLE-Serie
    MIN-DIN EN 50047 compatible mounting ● Metallgehäuse ● IP66 Versiegelung ● 20 mm to 22 mm/40 mm to 42 mm mounting holes ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

    Quadratisches Feld

    GLC-Serie
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● Metallgehäuse ● IP66 Versiegelung ● 20 mm bis 22 mm Montagebohrungen ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

    Quadratisches Feld

    GLD-Serie
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● Kunststoffgehäuse ● IP66/67 Versiegelung ● 20 mm bis 22 mm Montagebohrungen ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

    Quadratisches Feld

    Schienenradsensoren
    Sensoren und Schalter für Anwendungen in den Bereichen Schienen und Züge.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches Datenblatt English 12.9MB