Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Ausgabe  Druckbereich  Messtyp  Versorgungsspannung
TSCDANN150PGUCV Analog 0 psi bis 150 psi relativ 5 Vdc
TSCDJJN001PDUCV Analog ±1 psi Differential 5 Vdc
TSCDLNN001PGUCV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
TSCDLNN100PGUCV Analog 0 psi bis 100 psi relativ 5 Vdc
TSCDRRN001PGUCV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
TSCDRRN015PDUCV Analog ±15 psi Differential 5 Vdc
TSCSNBN005PDUCV Analog ±5 psi Differential 5 Vdc
TSCSNBN015PDUCV Analog ±15 psi Differential 5 Vdc
TSCSNBN030PGUCV Analog 0 psi bis 30 psi relativ 5 Vdc
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    TruStability™ TSC-Serie
    Kompensiert ● Niederdruck ● Differenzial, relativ ● mV-Ausgang ● Flüssigmedien ● Genauigkeit: ± 0,25 %FSS BFSL

  • FILTERN NACH


    Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink