Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Ausgabe  Druckbereich  Messtyp  Versorgungsspannung
NBPDANN150PAUNV Analog 0 psi bis 150 psi Absolut 5 Vdc
NBPDANN150PGUNV Analog 0 psi bis 150 psi relativ 5 Vdc
NBPDLNN005PGUNV Analog 0 psi bis 5 psi relativ 5 Vdc
NBPDLNN015PAUNV Analog 0 psi bis 15 psi Absolut 5 Vdc
NBPDLNN015PGUNV Analog 0 psi bis 15 psi relativ 5 Vdc
NBPDLNN030PAUNV Analog 0 psi bis 30 psi Absolut 5 Vdc
NBPDLNN030PGUNV Analog 0 psi bis 30 psi relativ 5 Vdc
NBPDLNN060PAUNV Analog 0 psi bis 60 psi Absolut 5 Vdc
NBPDPNS001PGUNV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
NBPDPNS005PGUNV Analog 0 psi bis 5 psi relativ 5 Vdc
NBPLANN030PAUNV Analog 0 psi bis 30 psi Absolut 5 Vdc
NBPLANN030PGUNV Analog 0 psi bis 30 psi relativ 5 Vdc
NBPLANN100PAUNV Analog 0 psi bis 100 psi Absolut 5 Vdc
NBPLANN100PGUNV Analog 0 psi bis 100 psi relativ 5 Vdc
NBPLANN150PAUNV Analog 0 psi bis 150 psi Absolut 5 Vdc
NBPLLNN005PGUNV Analog 0 psi bis 5 psi relativ 5 Vdc
NBPLLNN015PAUNV Analog 0 psi bis 15 psi Absolut 5 Vdc
NBPLLNN015PGUNV Analog 0 psi bis 15 psi relativ 5 Vdc
NBPLLNN030PGUNV Analog 0 psi bis 30 psi relativ 5 Vdc
NBPLLNN060PGUNV Analog 0 psi bis 60 psi relativ 5 Vdc
NBPLLNS001PGUNV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
NBPLPNN001PGUNV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
NBPMANN001PGUNV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
NBPMANN005PGUNV Analog 0 psi bis 5 psi relativ 5 Vdc
NBPMANN150PGUNV Analog 0 psi bis 150 psi relativ 5 Vdc
NBPMLNN015PAUNV Analog 0 psi bis 15 psi Absolut 5 Vdc
NBPMLNN030PGUNV Analog 0 psi bis 30 psi relativ 5 Vdc
NBPMLNN060PGUNV Analog 0 psi bis 60 psi relativ 5 Vdc
NBPMPNS005PGUNV Analog 0 psi bis 5 psi relativ 5 Vdc
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    Basic NBP-Serie
    Nicht kompensiert ● Niederdruck ● Absolut, relativ ● mV-Ausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Genauigkeit: ± 0,25 %FSS BFSL ● Kosteneffektiv

  • FILTERN NACH


    Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink