Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161216==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Stecker  Eingang  Ausgabe
060-F482-02 NEU ±5 G n. z. n. z. n. z.
060-F482-03 ±10 G n. z. n. z. n. z.
060-F482-04 ±20 G n. z. n. z. n. z.
060-F482-05 ±50 G n. z. n. z. n. z.
060-F482-06 ±100 G n. z. n. z. n. z.
060-F482-07 ±200 G n. z. n. z. n. z.
060-F842-01 ±50 G n. z. n. z. n. z.
060-H959-01 ±10 G n. z. Spannung n. z.
060-H959-03 ±1 G n. z. Spannung n. z.
060-J077-03 ±5 G Kabelabgang seitlich Spannung n. z.
060-J126-01 5 G Oberer Abgang Spannung 4 bis 20 mA für 50 G
060-J132-02 ±2 G Kabelabgang seitlich Spannung n. z.
  • SEITE
    180
    Quadratisches Feld

    Spannung
    Piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 0 Hz Betrieb, 0 Hz bis 1800 Hz Einsatzbereich ● mV/G oder 4 bis 20 mA Zweileiter proportional zum G-Ausgang

    Quadratisches Feld

    Modell JTF
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Betrieb bis zu 0 Hz ● Leichte Kalibrierung ● ±5 G bis ±200 G dynamischer Bereich

    Quadratisches Feld

    Summierverstärker
    Bietet regulierte Brückenerregungsspannung ● Wandelt das mV-Signal in ein 0 VDC bis 10 VDC verstärktes Signal um ● Genauigkeit ±0,25 % FSS

    Quadratisches Feld

    Modell MA15
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Stromausgang ● Passender Stecker oder integriertes Kabel ● 1/4-28 UNF-Buchse Montagebohrung ● 50 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    103SR-Serie
    Hall-Effekt digital (unipolar oder Latch-Schaltung) oder linear ● Gewindegehäuse aus Aluminium oder Edelstahl

    Quadratisches Feld

    CSNB-Serie
    50 A Nennstrom ● ±100 A Strommessungsbereich ● < 1 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    CSNJ-Serie
    300 A Nennstrom ● ±600 A Strommessungsbereich ● < 0,5 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    Potentiometer
    Umsetzung von Drehbewegungen in eine geschmeidige Widerstandsänderung von Strom oder Spannung, häufig zur Steuerung von Positionsgebern verwendet.

    Quadratisches Feld

    Lineare und Winkelsensor-ICs
    Analogausgang-, Hall-Effekt- oder anisotropische magnetoresistive (AMR) Sensor-ICs.

    Quadratisches Feld

    CSNH-Serie
    25 A Nennstrom ● ±43 A Strommessungsbereich ● < 1 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    HIH-5030/5031-Serie
    Analogausgang für relativen Feuchte-Sensor ● Feuchtegenauigkeit: ±3 % RH ● 2,7 Vdc bis 5,5 Vdc Versorgung ● SMD ● Abgedeckt, mit/ohne hydrophoben Filter

    Quadratisches Feld

    Stromerzeuger und alternative Energien
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Energieanwendungen, zusammen mit Wind- und Solarstromanlagen.

    Quadratisches Feld

    Thermistor-Messelemente
    Widerstand ändert sich mit der Temperatur. Große Auswahl an Widerstandswerten und Temperaturen, Gehäusestilen und Größen.

    Quadratisches Feld

    APS00B Winkelsensor-IC
    Hochauflösende magnetoresisitve Abstandserkennung ● SOIC-8-Gehäuse ● Ausgabe doppelter analoger Spannungen reagiert auf Änderungen des Magnetfeldwinkels

    Quadratisches Feld

    RTY-Serie
    Bietet ein kontaktfreies Messen bei rauen Transportbedingungen und Industrieanwendungen zu einem günstigen Preis.

    Quadratisches Feld

    ZD-Serie
    Bis zu 3 A AC und DC (UL, cUL, ENEC, CQC) ● Große Auswahl an Betätigern, Kräften und Anschlüssen ● Befestigungen umfassen 9,5 mm Mitten- und integrale Stifte

    Quadratisches Feld

    Inline-Verstärker
    Dehnungsmessstreifensensorverstärker ● Ladungsverstärker ● Hutschienenbefestigungsoptionen verfügbar ● Unverstärkter Aufnehmer-Eingang oder Dehnungsmessstreifen-Aufnehmer-Eingang.

    Quadratisches Feld

    Micropower SL353-Serie
    Omnipolar Hall-Effekt ● SOT-23 ● ±60 G typ. ● 1,8 μA typ. ● Hohes Tastverhältnis (SL353HT), geringes Tastverhältnis (SL353LT)

    Quadratisches Feld

    2455RCG-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● High Profile ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    Goldkontakte
    WE-1-Kontakte mit Übergangsstelle mit Goldlegierung für Anwendungen mit geringer Spannung.

    Quadratisches Feld

    SS345PT, SS445P
    Unipolare Hall-Effekt-Digitalsensor-ICs ● SOT-23 (SS345PT), flaches TO-92-Gehäuse (SS445P) ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SDP8610
    Seitlich erkennende IR-Detektoren ● Leiter mit 0,020 Zoll quadratisch ● Ausgang für invertierende Logik ● 50° winkliges Ansprechen ● Kunststoffgehäuse

    Quadratisches Feld

    Konstantstrom - Modell MAV52
    Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren mit Stecker, integriertem Kabel oder tauchfähigem Kabel mit elektrischen Anschlüssen ● 1/4-18 UNF-Buchse Montagebohrung ● 50 G

    Quadratisches Feld

    SD5610
    TO-46 IR-Detektoren mit Kuppel mit Linsen ● 0,018 Zoll runde Leiter ● Ausgang für invertierende Logik ● 12° winkliges Ansprechen ● Metallgehäuse

    Quadratisches Feld

    HOA2004
    Transmissive IR-Sensoren ● Ausgang mit 10 kOhm Pullup-Widerstand ● Puffer-Ausgangslogik ● 60 ns Anstiegszeit/15 ns Abfallzeit

    Quadratisches Feld

    HIH-4010/4020/4021-Serie
    Analogausgang für relativen Feuchte-Sensor ● Feuchtegenauigkeit: ±3,5 % RH ● 4 Vdc bis 5,8 Vdc Versorgung ● Abgedeckt oder nicht abgedeckt ● Gefiltert oder ungefiltert

    Quadratisches Feld

    SDP8600
    Seitlich erkennende IR-Detektoren ● Leiter mit 0,020 Zoll quadratisch ● Puffer-Ausgangslogik ● 50° winkliges Ansprechen ● Kunststoffgehäuse

    Quadratisches Feld

    3106-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kontakte aus Goldlegierung

    Quadratisches Feld

    Aktive Drehzahlsensoren
    Hall-Effekt- und Magnet-Drehzahlsensoren bieten einen digitalen Ausgang direkt zur Steuerung; keine Signalaufbereitung erforderlich.

    Quadratisches Feld

    Modell DLE
    dc-dc long stroke displacement transducer ● Federgeführter Anker ● ±0,5 Zoll bis ±18,5 Zoll Bereiche ● ± 0,25% F.S. to ± 0,50% F.S. non-linearity

    Quadratisches Feld

    SDP8602
    Seitlich erkennende IR-Detektoren ● Leiter mit 0,020 Zoll quadratisch ● Puffer-Ausgangslogik ● 50° winkliges Ansprechen ● Kunststoffgehäuse

    Quadratisches Feld

    2455RCG-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● High Profile ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    UV-Serie
    Dehnungsmessstreifenverstärker ● ±5 VDC Dreidrahtausgang ● Programmierbare Verstärkungseinstellungen ● Breiter Anpassungsbereich auf der Null

    Quadratisches Feld

    HOA2003
    Transmissive IR-Sensoren ● Ausgang mit 10 kOhm Pullup-Widerstand ● Puffer-Ausgangslogik ● 60 ns Anstiegszeit/15 ns Abfallzeit

    Quadratisches Feld

    3455RBVG-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik, Epoxidverguss ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    2450RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    CSNA-Serie
    50 A Nennstrom ● ±70 A, ±90 A, ±100 A Strommessungsbereiche ● < 1 µs Ansprechzeit ● Genauigkeit ±0,5 %

    Quadratisches Feld

    3450RG-Serie
    Niederspannung ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 0,5 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    Modell MA331
    DC-Reaktion Beschleunigungssensoren für den Einsatz mit Messverstärkern ● Integriertes Kabel ● Quadratischer Standfuß mit 4 6-40 UNF-Befestigungsschrauben ● ±1 G bis ±50 G dynamischer Bereich

    Quadratisches Feld

    HOA7720/HOA7730
    Transmissive IR-Sensoren ● Offener Kollektor, Totem-Pole-Ausgang ● Ausgang für invertierende Logik ● 70 ns Anstiegszeit/70 ns Abfallzeit

    Quadratisches Feld

    SR3-Serie
    Digitale Hall-Effekt-Positionssensoren ● Gehäuse mit Walze mit Kunststoffgewinde ● P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP; SS51T
    Bipolare, digitale Positionssensor-ICs auf Hall-Effekt-Basis ● Verschiedene Gehäuseausführungen ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    3455RCG-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● High Profile ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    19-mm-Serie
    Nicht verstärkt ● Absolut, relativ, Vakuumanzeige ● Medium berührende Teile 316L SS ● 0 psi bis 3 psi durch 0 psi bis 500 psi ● Bandkabelabschluss

    Quadratisches Feld

    SS360PT, SS460P, SS460P-T2
    Digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten sowie integriertem Pullup-Widerstand ● SOT-23, flaches TO-92-Design mit geraden oder geformten Anschlussdrahtpaketen

    Quadratisches Feld

    HOA096X/HOA097X
    Transmissive und lichtundurchlässige IR-Sensoren ● Ausgang mit 10 kOhm Pullup-Widerstand ● Puffer-/Wandler-Ausgangslogik ● 60 ns Anstiegszeit/15 ns Abfallzeit

    Quadratisches Feld

    Industrielle Druckmessumformer
    Kostengünstige Mehrzweck-Druckmessumformer für Industrieprozesse sowie Prüf- und Messanwendungen im Bereich OEM.

    Quadratisches Feld

    SDP8612
    Seitlich erkennende IR-Detektoren ● Leiter mit 0,020 Zoll quadratisch ● Ausgang für invertierende Logik ● 50° winkliges Ansprechen ● Kunststoffgehäuse

    Quadratisches Feld

    AWM40000-Serie
    Kompensiert oder nicht kompensiert ● ±25,0 SCCM, 1,0 SLPM, 6,0 SLPM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    SD5600
    TO-46 IR-Detektoren mit Kuppel mit Linsen ● 0,018 Zoll runde Leiter ● Puffer-Ausgangslogik ● 12° winkliges Ansprechen ● Metallgehäuse

  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf HIH-5030/5031 Series Low Voltage Humidity Sensors Datenblatt English 170.4KB
    pdf VRS Output Voltage Calculations Technische Informationen English 46.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink