Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Strombelastung  Schaltkreise  Betätiger  Abschluss  Versiegelung
11SX1-T 3 A SPDT Raststift Löt Nein
11SX21-T 5 A SPDT Raststift Löt Nein
11SX22-T 5 A SPDT Raststift Löt Nein
11SX24 5 A SPDT Raststift Leiterplatten Lötstelle Nein
11SX96-T 5 A SPDT Raststift Löt Nein
12SX1-T 1 A SPDT Raststift Löt Nein
12SX12-T 1 A SPDT Raststift Löt Nein
12SX14-T 1 A SPDT Raststift Löt Nein
12SX2-T 1 A SPDT Raststift Löt Nein
12SX3-H58 1 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
12SX3-T 1 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
12SX31-T 1 A SPDT Raststift Löt Nein
13SX21-T 1 A SPDT Raststift Löt Nein
13SX47-H58 1 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
13SX48-H58 1 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
13SX96-T 1 A SPDT Raststift Löt Nein
14SX101-T 1 A SPDT Raststift Löt Nein
14SX15-T 1 A SPDT Raststift Löt Nein
17SX21-T 5 A SPDT Raststift Löt Nein
1SX1-H58 7 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
1SX1-T 7 A SPDT Raststift Löt Nein
1SX12-T 4 A SPDT Raststift Löt Nein
1SX36-T 7 A SPDT Raststift Löt Nein
1SX48-T 7 A SPDT Raststift Löt Nein
1SX74-T 7 A SPDT Raststift Löt Nein
1SX81 7 A SPDT Raststift Löt Nein
1SX88-T 7 A SPDT Raststift Löt Nein
1SX89-T2 7 A SPDT Raststift Löt Nein
1SX90-T 7 A SPNO Raststift Löt Nein
21SX1-T 7 A SPDT Raststift Löt Nein
21SX39-H58 7 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
21SX39-T 7 A SPDT Raststift Löt Nein
21SX39-T2 7 A SPDT Raststift Löt Nein
21SX88 7 A SPDT Raststift Löt Nein
23SX39-T 1 A SPDT Raststift Löt Nein
23SX39-T2 1 A SPDT Raststift Löt Nein
23SX83-H340 1 A SPDT Raststift Löt Nein
2SX1-H58 7 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
2SX1-T 7 A SPDT Raststift Löt Nein
2SX27-T 7 A SPDT Raststift Löt Nein
2SX83 7 A SPDT Raststift Löt Nein
2SX84-HF 7 A SPDT Raststift Löt Nein
311SX1-T 5 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
311SX146-H391 5 A SPDT Simulierter Hebelarm Lötlasche auf der Leiterplatte Nein
311SX2-H33 5 A SPDT Gerader Hebel Leiterplatten Lötstelle Nein
311SX2-T 5 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
311SX2-T2 5 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
311SX3-T 5 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
311SX4-H391 5 A SPDT Simulierter Hebelarm Lötlasche auf der Leiterplatte Nein
311SX4-H58 5 A SPDT Simulierter Hebelarm Schnellanschluss Nein
  • Nächste 31 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    5
    Quadratisches Feld

    SX-Serie
    Bis zu 7 A AC und DC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Große Auswahl an Betätigern, Anschlüssen und Kontakten ● 4,8 mm zentrierte seitliche Befestigung ● MIL-PRF-8805 Nummer

    Quadratisches Feld

    1HP-Serie
    Klassifiziert gemäß RTCA DO-160D ● 150 psi bis 5000 psi ● Einfach konfigurierbar ● MIL-PRF-8805 nominell ● 12000 psi Berstdruck

    Quadratisches Feld

    Druckschalter für die Luft- und Raumfahrt
    Qualifiziert gemäß RTCA DO-160D, Schalter eignen sich für 150 psi bis 5000 psi, sind leicht konfigurierbar, MIL-PRF-8805-bemessen und haben einen 12000 psi Berstdruck.

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    Mehrzweck-Basisschalter
    Mit Standard- und Miniaturgrößen und einem Bereich von 0,1 A bis 26 A bieten die Mehrzweck-Basisschalter vielfältige Optionen für Betätiger, Anschlüsse, Betrieb und Temperatur.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf MICRO SWITCH SX Series Premium Subminiature Basic Switch Datenblatt English 762.9KB
    pdf SX Series Subminiature Basic Switch Kataloginformationen English 323.4KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink