Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Widerstand  Betriebstemperatur  Genauigkeit
120-102EAJ-Q01 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
120-103FAJ-Q01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
120-202EAJ-Q01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
  • SEITE
    9
    Quadratisches Feld

    120-Serie
    Miniatur-Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    121-Serie
    Standard-Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    3150-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kompakte Bauart

    Quadratisches Feld

    MH-Serie
    40 psi bis 500 psi ● werksseitig oder vor Ort einstellbar ● Goldkontakte ● 6.000-sicher ● einfach konfigurierbar ● zahlreiche Anschlüsse und Stecker

    Quadratisches Feld

    128-Serie
    Passender Miniatur-Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    RPN-Serie
    Magnetisch integrierter Schaltkreis (IC) mit Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich.

    Quadratisches Feld

    3100-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher

    Quadratisches Feld

    MY-Serie
    220 Vac, 5 A; 24 Vdc, 5 A ● 220 Vac, 3 A; 24 Vdc, 3 A ● 5 A, 3 A Dauerstrom; 1100 VA, 120 W (5 A); 660 VA, 72 W (3 A) max. Schaltung ● DPDT, 4PDT

    Quadratisches Feld

    20000-Serie
    0 bis 99.999,9 ● IP65 ● 24 Vac, 120 Vac, 240 Vac/50 Hz, 60 Hz ● ±0,02 Genauigkeit ● UL, CE, CSA ● Schraube, Anschlussdraht ● 3 mm Nummern

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Do Not Sell My Personal Information

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink