Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Ausgabe  Druckbereich  Messtyp  Versorgungsspannung
NSCDANN015PAUNV Analog 0 psi bis 15 psi Absolut 5 Vdc
NSCDANN030PAUNV Analog 0 psi bis 30 psi Absolut 5 Vdc
NSCDANN1.6BAUNV Analog 0 bar bis 1,6 bar Absolut 5 Vdc
NSCDANN150PGUNV Analog 0 psi bis 150 psi relativ 5 Vdc
NSCDRNN100PGUNV Analog 0 psi bis 100 psi relativ 5 Vdc
NSCDRRN001PDUNV Analog ±1 psi Differential 5 Vdc
NSCDRRN001PGUNV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
NSCDRRN005PDUNV Analog ±5 psi Differential 5 Vdc
NSCDRRN015PDUNV Analog ±15 psi Differential 5 Vdc
NSCDRRN015PGUNV Analog 0 psi bis 15 psi relativ 5 Vdc
NSCDRRN030PGUNV Analog 0 psi bis 30 psi relativ 5 Vdc
NSCDRRN100PDUNV Analog ±100 psi Differential 5 Vdc
NSCDRRN160MGUNV Analog 0 mbar bis 160 mbar relativ 5 Vdc
NSCSANN015PAUNV Analog 0 psi bis 15 psi Absolut 5 Vdc
NSCSANN060MGUNV Analog 0 mbar bis 60 mbar relativ 5 Vdc
NSCSANN600MGUNV Analog 0 mbar bis 600 mbar relativ 5 Vdc
NSCSGNN100PGUNV Analog 0 psi bis 100 psi relativ 5 Vdc
NSCSHHN015PDUNV Analog ±15 psi Differential 5 Vdc
NSCSHHN100PDUNV Analog ±100 psi Differential 5 Vdc
NSCSMNN001PDUNV Analog ±1 psi Differential 5 Vdc
NSCSMNN100PDUNV Analog ±100 psi Differential 5 Vdc
NSCSMNN150PDUNV Analog ±150 psi Differential 5 Vdc
NSCSRRN004BGUNV Analog 0 bar bis 4 bar relativ 5 Vdc
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    TruStability™ NSC-Serie
    Nicht kompensiert ● Ultra-niedrig, Niederdruck ● Absolut, diff., relativ ● mV-Ausgang ● Flüssigmedien ● DIP, SIP, SMT ● Genauigkeit: ± 0,25 %FSS BFSL

  • FILTERN NACH


    Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink