Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Ausgabe  Druckbereich  Messtyp  Versorgungsspannung
26PCAFG6G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
26PCBFG2G Analog 0 psi bis 5 psi relativ 10 VDC typ.
26PCCFG5G Analog 0 psi bis 15 psi relativ 10 VDC typ.
26PCCFG6G Analog 0 psi bis 15 psi relativ 10 VDC typ.
26PCDFG2G Analog 0 psi bis 30 psi relativ 10 VDC typ.
26PCDFG5G Analog 0 psi bis 30 psi relativ 10 VDC typ.
26PCFFP5G Analog 0 psi bis 100 psi relativ 10 VDC typ.
26PCFFU5G Analog 0 psi bis 100 psi relativ 10 VDC typ.
26PCJFU5G Analog 0 psi bis 38 psi relativ 10 VDC typ.
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    26PC Durchfluss-Serie
    Kompensiert ● Niederdruck ● mV-Ausgang ● Durchfluss, relativ ● SIP ● Linearität und Hysterese: 0,35 % typ.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi Datenblatt English 954.2KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink