Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Konfiguration  Messbereich  Abschluss  Ausgabe
SPS-AUX-AS100-1 n. z. n. z. n. z. n. z.
SPS-AUX-AS100-2 n. z. n. z. n. z. n. z.
  • SEITE
    79
    Quadratisches Feld

    Drehkopf
    Drehsensorbereich von 0° bis 360° ● mA-Analogausgang ● Passt auf eine 25,4 mm-Welle ● Separates Montagewerkzeug sorgt für eine wiederholbare Installation

    Quadratisches Feld

    Modell 2103
    Model 2103 Rotary Measurement System • 3 Channel System, Induced Power • No Batteries Required • Drahtlose Telemetrie • Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    Quadratisches Feld

    Rotierende analoge Telemetrie (WDC) Drehmomentaufnehmer
    Analog telemetry rotary torque systems suited for short- and long-term monitoring of torque or strain on rotating applications in most environments

    Quadratisches Feld

    Rotationstransformer-Drehmomentaufnehmer
    Wellen- und Flanschmontage für berührungslose Rotationstransformer ● 0,02 Nm bis 1500 Nm Kapazitäten ● Verstärkt und unverstärkt

    Quadratisches Feld

    Modell 1205B
    Model 1205B Rotary Torque / RPM/HP Measurement System • Three Analog Outputs • Optional Isolated Output Channel

    Quadratisches Feld

    Drehschalter
    Hebel- oder Knopfbetätigung ● 3 und 4 Stellungen ● Integrierte Steckverbinder (Metripack 280 und Sumitomo) ● Umgebungsfest abgedichtete Konstruktion

    Quadratisches Feld

    Sensoren zur linearen Kraftmessung und Drehmomentmessung für die Luft- und Raumfahrt
    Luft- und Raumfahrtsensoren, die Messungen und Anwendungen mit Rückmeldung an Flugzeugen durchführen.

    Quadratisches Feld

    Modell 2106
    Model 2106 Rotary Measurement System • 6 Channel System, Induced Power • No Batteries Required • Drahtlose Telemetrie • Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    Quadratisches Feld

    Kontaktfreie Hall-Effekt rotatorische Positionssensoren
    Sie verwenden einen magnetisch vorgespannten integrierten Schaltkreis (IC) mit Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich.

    Quadratisches Feld

    Modell 1202B
    Model 1202B Rotary Torque / RPM/HP Measurement System • Three Analog Outputs • Optional Isolated Output Channel

    Quadratisches Feld

    Modell 2104
    Model 2104 Rotary Measurement System • 4 Channel System, Induced Power • No Batteries Required • Drahtlose Telemetrie • Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    Quadratisches Feld

    Modell 2101
    Model 2101 Rotary Measurement System • 1 Channel System, Induced Power • No Batteries Required • Drahtlose Telemetrie • Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    Quadratisches Feld

    Modell 2105-WDC
    Model 2105-WDC Rotary Measurement System • 5 Channel System, Induced Power • No Batteries Required • Drahtlose Telemetrie • Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    Quadratisches Feld

    Schlüssel- und Drehschalter
    Schlüssel- oder Knopfoptionen ● 2, 3 und 4 Positionsoptionen ● Umgebungsfest abgedichtet ● Integrierte und Schraubklemmen

    Quadratisches Feld

    Modell 2102-WDC
    Model 2102-WDC Rotary Measurement System • 2 Channel System, Induced Power • No Batteries Required • Drahtlose Telemetrie • Optional 12 or 24 VDC supply versions are available

    Quadratisches Feld

    Modell 1100
    1104-1107 Drehschleifring-Drehmomentsensor ● 100 lb-in bis 100.000 lb-in ● 0,1 % Nicht-Linearität und Hysterese ● Kreisförmige Wellenkonfiguration mit Verriegelung

    Quadratisches Feld

    Modell 1615
    Rotationstransformator-Drehmomentaufnehmer ● 50 lb-in bis 10.000 lb-in ● Nichtlinearität und Hysterese von 0,1 % ● Keilantrieb/Flanschbefestigung

    Quadratisches Feld

    Modell 1254
    Modell 1254 Steckschlüssel-Drehmomentsensor mit optionalem Encoder (E) ● 50 lb-in bis 200 lb-in; 50 lb-ft bis 1.000 lb-ft ● Konfigurationen des Sechskantantriebs (50 u. 100 in-lb-Größen) und Vierkantantriebs 200 lb-in sowie höher ● 0,15 % Nichtlinearität und Hysterese ● Anpassungsfähig für den portablen Einsatz

    Quadratisches Feld

    RTP-Serie
    Kontaktfreier magnetisch integrierter Schaltkreis (IC) mit Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich.

    Quadratisches Feld

    Berührungslose, verstärkte Rotationstransformator-Drehmomentaufnehmer – Vierkantanschluss
    Berührungsloser, verstärkter drehender Drehmomentsensor mit Vierkantanschluss ● Kapazitätsbereich 500 Nm bis 2.000 Nm ● < 0,25 Genauigkeit ● ±0,15 % Nennausgabe, Nichtlinearität ● ±5 V Ausgabe - Standard ● Eingebauter Instrumenteverstärker (High-Level-Ausgangsspannung) ● Option eines Drehzahlsensors oder Winkel-Encoders ● Kompakte Größe ● Kundenspezifische Optionen erhältlich

    Quadratisches Feld

    RTY-Serie
    Bietet ein kontaktfreies Messen bei rauen Transportbedingungen und Industrieanwendungen zu einem günstigen Preis.

    Quadratisches Feld

    Modell 1641
    Sensor mit Flanschantrieb ● 20000 lb-in bis 100000 lb-in ● 0,1 % Nicht-Linearität und Hysterese

    Quadratisches Feld

    Berührungslose, verstärkte Rotationstransformator-Drehmomentaufnehmer – Welle
    Berührungsloser, verstärkter Rotationsdrehmomentsensor ● 0,02 Nm bis 1500 Nm Kapazitäten ● Kompakte Größe und mehrere Montageoptionen

    Quadratisches Feld

    RPN-Serie
    Magnetisch integrierter Schaltkreis (IC) mit Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich.

    Quadratisches Feld

    Modell 1648
    Sensor mit Flanschantrieb ● 2.000 lb-in bis 20.000 lb-in ● 0,1 % Nicht-Linearität und Hysterese

    Quadratisches Feld

    Modell 1815
    Verbesserter Genauigkeitssensor ● 0,05 % Nicht-Linearität und Hysterese ● 50 lb-in bis 10.000 lb-in ● Keilantrieb/Flanschbefestigung ● Erweiterter Drehzahlbereich

    Quadratisches Feld

    SS311PT, SS411P
    Kostengünstige, bipolare digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs, mit integriertem Pullup-Widerstand ● SOT-23 (SS311PT), flaches TO-92-Gehäuse (SS411P) ● Digital stromziehend

    Quadratisches Feld

    Modell 1228
    2000 bis 10000 Zoll-lb Kapazität • 0,15 % Nicht-Linearität und Hysterese • Kurze Antriebslänge • Hohe Steifigkeit für verbesserten Frequenzgang

    Quadratisches Feld

    Modell 1308
    Model 1308 Rotary Slip Ring Propeller Torque Sensor • 1.000 lb-in bis 20.000 lb-in • ±0,25 % non-linearity rated output

    Quadratisches Feld

    Modell 1800
    Rotationsdrehmomentsensoren mit verbesserter Präzision ● 11,3 Nm bis 11298,5 Nm Kapazitäten ● 0,05 % Nichtlinearität und Hysterese ● Erweiterter Drehzahlbereich, bis zu 27.000 U/min

    Quadratisches Feld

    914CE-Serie
    Zur Verwendung in Nordamerika ● Miniaturgehäuse aus Metall ● Vorverbleite oder Steckverbindungen ● 25 mm Befestigungsmittelpunkte ● IP65/66/67 Versiegelung ● cURus/CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    Modell 1246
    20K in-lb, 30K in-lb, and 36K in-lb capacities • 0,25 % Nicht-Linearität und Hysterese • Drehzahlsensor (optional) • At-the-source” torque measurement • Large selection of capacities available • Special custom configurations available

    Quadratisches Feld

    HOA0902
    Lichtschranken-Encoder ● 0,46 mm Auflösung ● Drehzahl/Richtung (Tach.-Ausgang) ● Leiterplattenmontage, duale Befestigungslaschen (-012) oder Leiterplattenmontage ohne Lasche (-011)

    Quadratisches Feld

    HLC2701-Serie
    Seitlich ausgerichtete Encoder-Detektoren ● 0,03 mm Auflösung ● Drehzahl/Richtung (A-B-Ausgang) ● Durchsteck-Leiterplattenbefestigung

    Quadratisches Feld

    Berührungslose, unverstärkte, spezielle Drehmomentaufnehmer
    Berührungslose, rotatorische Transformer, Wellen-Drehmomentsensoren ● 50 lb-in bis 10.000 lb-in und 500 lb-in, 1.000 lb-in Kapazitäten ● 0,05 % und 0,1 % Nicht-Linearität und Hysterese

    Quadratisches Feld

    Lineare und Winkelsensor-ICs
    Analogausgang-, Hall-Effekt- oder anisotropische magnetoresistive (AMR) Sensor-ICs.

    Quadratisches Feld

    Spezielle Grenzschalter
    Einzigartige Schalter für spezielle Anwendungen mit Metall- und Kunststoffgehäusen sowie mit verschiedensten Schalteigenschaften und Schaltmechaniken.

    Quadratisches Feld

    Sportfahrzeuge
    Sensoren und Schalter für eine Reihe von Anwendungen in Sportfahrzeugen.

    Quadratisches Feld

    TMS 9250
    Digitale Telemetrie, berührungsfrei ● 0,05 % FS, Gesamtsystemgenauigkeit ● DIN-Anschlussflansch-kompatibel ● Hohe Torsionssteifigkeit

    Quadratisches Feld

    APS00B Winkelsensor-IC
    Hochauflösende magnetoresisitve Abstandserkennung ● SOIC-8-Gehäuse ● Ausgabe doppelter analoger Spannungen reagiert auf Änderungen des Magnetfeldwinkels

    Quadratisches Feld

    Modell 1102
    Drehschleifring-Drehmomentaufnehmer, geringe Kapazität ● 50 oz-in bis 1.000 oz-in ● 0,1 % Nicht-Linearität und Hysterese ● Kreisförmige Wellenkonfiguration

    Quadratisches Feld

    LSX-Serie
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 und 2; Klasse I: B, C, D ● Div 1 und 2; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    Magnetische Positionssensoren
    Reaktion auf das Vorhandensein oder die Unterbrechung eines magnetischen Feldes. Messung der linearen, winkligen oder rotierenden Bewegung eines Magnets, der an ein bewegliches Objekt angebracht ist.

    Quadratisches Feld

    HDLS-Serie aus Edelstahl
    Edelstahlgehäuse ● Nicht steckbar ● NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Abdichtung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● UL/CSA-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    HLC2705
    Seitlich ausgerichtete Encoder-Detektoren ● 0,46 mm Auflösung ● Drehzahl/Richtung (Tach.-Ausgang) ● Durchsteck-Leiterplattenbefestigung

    Quadratisches Feld

    Präzisions-Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff
    Umsetzung von Drehbewegungen in eine geschmeidige Widerstandsänderung von Strom oder Spannung, häufig zur Steuerung von Positionsgebern verwendet.

    Quadratisches Feld

    Modell 1602
    Rotationstransformer-Drehmomentsensoren mit geringer Kapazität ● 0,35 Nm bis 7,06 Nm Kapazitäten ● 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese ● Kreisförmige Wellenkonfiguration

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    HOA0901
    Lichtschranken-Encoder ● 0,03 mm Auflösung ● Drehzahl/Richtung (A-B-Ausgang) ● Leiterplattenmontage, duale Befestigungslaschen (-012) oder Leiterplattenmontage ohne Lasche (-011)

    Quadratisches Feld

    Bedienungs-
    steuerungen

    Steuerungen umfassen Schalthebel, Blinkerschalter, E-Stopp-Schalter, kundenspezifische Bedienelemente, Schlüsselschalter und Drehschalter.

  • Nächste 29 Ergebnisse anzeigen
  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    59
    pdf Rotary Switches Datasheet Datenblatt English 543.9KB
    pdf Model 1202B Rotary Measurement System Datasheet Datenblatt English 157.7KB
    pdf Model 1202B Rotary Torque/RPM/HP Measurement System Datasheet Datenblatt English 157.7KB
    pdf HRS Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Datenblatt English 933.3KB
    pdf Model 1641/1648 Rotary Flange Torque Transducer Datasheet Datenblatt English 123.8KB
    pdf Key and Ignition Switches Datasheet Datenblatt English 7.6MB
    pdf Model 1205B Rotary Measurement System Datasheet Datenblatt English 154.7KB
    pdf Model 2101 to 2106 Rotary Measurement System Datasheet Datenblatt English 224KB
    pdf Model 1205B Rotary Torque/RPM/HP Measurement System Datasheet Datenblatt English 154.7KB
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet Datenblatt English 3.2MB
    pdf RTY Series and RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors Datenblatt English 1.5MB
    pdf SMART Position Sensor, 360° Rotary Configuration Datenblatt English 1019.9KB
    pdf RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Datenblatt English 490.2KB
    pdf Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt Datenblatt Deutsch 1.5MB
    pdf Sensores de posición giratorios de efecto Hall Serie RTY con actuador integral Serie RTP con actuador externo Hoja de datos Datenblatt Spanisch 1.5MB
    pdf 50035286: RPNS180HD1B11A Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 131.5KB
    pdf 50035270: RPNR050DMEC3A21X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 135.9KB
    pdf 50035287: RPNS270DA1A21X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 110KB
    pdf 50035271: RPNR090KAAA3A11X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 111.4KB
    pdf 50035288: RPNS360GC1A11X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 128.8KB
    pdf 50035272: RPNS050BB1A21X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 111KB
    pdf 50035279: RPNS090AC1A21X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 130.3KB
    pdf 50035273: RPNS050FA1A21X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 112.3KB
    pdf 50035283: RPNS090GA1A21X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 112.9KB
    pdf 50035280: RPNS090CA1A11X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 128.9KB
    pdf 50035274: RPNS060AC1A21X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 130.7KB
    pdf 50035284: RPNS120AA1A21X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 110.6KB
    pdf 50035281: RPNS090DD2A21X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 129KB
    pdf 32307666: RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors Installation Instructions Installationsanweisungen English 502.7KB
    pdf 50035275: RPNS070DD1A21X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 128.8KB
    pdf 50035285: RPNS180DA2A11X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 129.2KB
    pdf 50035278: RPNS090AA2A11X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 130.5KB
    pdf 50035282: RPNS090EA1A11X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 109.3KB
    pdf 50035277: RPNS090AA1B11A Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 110.9KB
    pdf 50069156: SMART Position Sensor, 360° Rotary Configuration Installationsanweisungen English 490.3KB
    pdf HRS Series Hall-effect Rotary Position Sensors Installation Instructions Installationsanweisungen English 401.7KB
    pdf 50035276: RPNS090AA1A11X Hall-Effect Rotary Position Sensor, Issue 1 Installationsanweisungen English 130KB
    pdf 50069443: RTY Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Installation Instructions Installationsanweisungen English 559.1KB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Hall-Effekt-Drehpositionssensoren der RTP-Serie Installationsanweisungen Deutsch 502.7KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los sensores de posición giratorios de efecto Hall de la serie RTP Installationsanweisungen Spanisch 502.7KB
    pdf Key and Rotary Switches Line Guide Produktlinienübersicht English 344.2KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) Produktleitfaden English 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide Produktleitfaden English 1.4MB
    pdf SMART Position Sensor Rotary SPS-R360D-NBMS0101 CAD Model CAD-Modell English 1.6MB
    pdf SMART Position Sensor Rotary Magnet SPS-MAG-002 CAD Model CAD-Modell English 189.8KB
    pdf RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors in Gear Shift Rotation Applications Anwendungshinweise English 74.1KB
    pdf RTY Series and RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors Anwendungshinweise English 180.8KB
    pdf Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing Anwendungshinweise English 1.4MB
    pdf Digital Telemetry Rotary Torque Applications Anwendungshinweise English 3.1MB
    pdf SMART Position Sensors, 360° Rotary Configuration Anwendungshinweise English 373.5KB
  • Nächste 9 Ergebnisse anzeigen