Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Widerstand  Betriebstemperatur  Genauigkeit
142-102FAG-RB1 1.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
142-302LAG-RB2 3.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    142-Serie
    3,81 mm [0,15 Zoll] Plattendurchmesser, benachbarte Drähte, epoxidharzbeschichtet ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf SDP8476-201 Series Low Light Rejection Phototransistors Catalog Information Kataloginformationen English 417.3KB