Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161186==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    12
    Quadratisches Feld

    Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff
    Kompakte und robuste Dickschichtgeräte sind in einer Vielzahl von Widerstandswerten erhältlich. Präzisionstechnologie für militärische Anwendungen.

    Quadratisches Feld

    Präzisions-Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff
    Kompakte und Dickschichtgeräte sind in einer Vielzahl von Widerstandswerten erhältlich. Genauigkeit bis 0,25 %, IP67-Abdichtung und 30 Mio. Lebenszyklen verfügbar.

    Quadratisches Feld

    RV4-Serie
    Militärische Ausführung von 380 ● 2 W eingestuft ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    53C-Serie
    Kostengünstige Ausführung von 380 ● 2 W eingestuft ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    RV6-Serie
    Militärische Ausführung von 392 ● 0,5 W eingestuft ● 0,125 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    SensorCube-Serie
    1 W Potentiometer mit leitfähigem Kunststoffelement in abgedichteter Konstruktion ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 1 Ohm bis 10 kOhm Widerstand

    Quadratisches Feld

    380-Serie
    Auf leitfähigem Kunststoff basierende Potentiometer ● 2 W eingestuft ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    380/RV4/485/53C/385-Serie
    2 W - leitfähiger auf Kunststoff basierender Potentiometer ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● Edelstahlgehäuse

    Quadratisches Feld

    392-Serie
    Originalversion ● 0,5 W eingestuft ● 0,125 Zoll Wellendurchmesser ● 100 Ohm bis 5 mOhm Widerstand, inklusive

    Quadratisches Feld

    640-Serie
    0,5 W max. Potentiometer mit durchgehender Welle, niedriges Gehäuseprofil ● Verstärktes Thermoplastgehäuse

    Quadratisches Feld

    392/RV6-Serie
    0,5 W schwalllötbares Potentiometer aus leitfähigem Kunststoff für Industrie/Militär ● 0,125 Zoll Wellendurchmesser ● Thermoplastgehäuse

    Quadratisches Feld

    MKV-Serie
    1 W Potentiometerelement mit leitfähigem Kunststoffelement ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 500 Ohm bis 20 kOhm Widerstand

  • FILTERN NACH


    Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink