Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161185==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Widerstand  Betriebstemperatur  Genauigkeit
129-202VMV-Q01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 10 °C bis 20 °C [50 °F bis 68 °F]
129-402VND-Q01 4.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 15 °C bis 25 °C [59 °F bis 77 °F]
129-402VNV-Q01 4.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 15 °C bis 25 °C [59 °F bis 77 °F]
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    129-Serie
    Passender großer Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    128-Serie
    Passender Miniatur-Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink