Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Betätiger  Versiegelung  Anschlusstyp  Gehäusematerial
BZE7-2RQ8-C Oberer Rollenstößel IP50 20 mm [0,79 Zoll] Rohr Aluminiumdruckguss
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    BZE7-Serie
    Metallgehäuse ● Diagonale seitliche Befestigung ● IP65 (mit Basisdichtung) Abdichtung ● 62,3 mm x 25 mm Montagebohrungen ● CE-Zulassungen

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    3
    pdf MICRO SWITCH E7/V7 Series Medium-Duty Limit Switches Datenblatt English 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH E6/V6 Series Medium-Duty Limit Switches Datenblatt English 2.7MB
    pdf PK 88173: BZE6/V6 and BZG/H Enclosed Switches Installationsanweisungen English 665.7KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink