Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Pakettyp  Ausgangstyp
SS30AT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS311PT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS40A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS40A-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS40A-T2 Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS40A-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS40AF Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS40F Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS41 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS41-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS41-S Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS41-SP Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS41-T2 Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS41-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS411A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS411A-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS411A-SP Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS411A-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS411P Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS413A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS413A-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS413A-S Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS413A-SP Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS413A-T2 Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS413A-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS41K6 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS50AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS511AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS513AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS51T SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
  • SEITE
    17
    Quadratisches Feld

    Bipolar
    Magnetfeld von einem Dauer- oder Elektromagnet erkennen und auf wechselnde Pole (Nord oder Süd) reagieren.

    Quadratisches Feld

    SS400, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für bipolare, digitale Sensoren auf Hall-Effekt-Basis mit niedrigen Schaltschwellen ● Flaches SOT-89B TO-92-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SS30AT, SS40A, SS50AT
    Kostengünstige digitale, bipolare Hall-Effekt-Sensor-ICs ● SOT-23 (SS30AT), flaches TO-92-Gehäuse (SS40A), SOT-89B (SS50AT) ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    Stromerzeuger und alternative Energien
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Energieanwendungen, zusammen mit Wind- und Solarstromanlagen.

    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für unipolaren, digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis und geringer, mittlerer und hoher Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    Positionssensor-ICs
    Digitale bipolare, Latch-, unipolare, omnipolare und Sensor-ICs mit geringem Stromverbrauch mit einer Vielzahl an Betriebseigenschaften, Gehäusearten und Kosten.

    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für digitalen Sensor auf Hall-Effekt-Basis mit Latch-Schaltverhalten und geringer und mittlerer Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SS311PT, SS411P
    Kostengünstige, bipolare digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs, mit integriertem Pullup-Widerstand ● SOT-23 (SS311PT), flaches TO-92-Gehäuse (SS411P) ● Digital stromziehend

    Quadratisches Feld

    VF526DT
    Bipolare, duale digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit Drehzahl- und Richtungsausgabe ● SOT-89B (Gurtverpackung) Gehäuse ● Dualer Senkenausgang

    Quadratisches Feld

    SS361CT, SS461C
    Digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten ● SOT-23, flache TO-92-Gehäuse ● Digital stromziehend

    Quadratisches Feld

    SNDH-T-Serie
    Hall-Effekt-Geschwindigkeits- und Richtungssensor mit Quadraturausgang ● 4,5 Vdc bis 18 Vdc Versorgungsspannung ● 1 Hz bis 15 kHz Betriebsfrequenz

    Quadratisches Feld

    Micropower SL353-Serie
    Omnipolar Hall-Effekt ● SOT-23 ● ±60 G typ. ● 1,8 μA typ. ● Hohes Tastverhältnis (SL353HT), geringes Tastverhältnis (SL353LT)

    Quadratisches Feld

    DM-Serie
    Kostengünstiges Tisch-, Schalttafel- oder gestellmontiertes Gerät ● 4½-stellige LED-Anzeige ● Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse ● AC-, LVDT- und VRT-Erregung

    Quadratisches Feld

    UBP-10-Serie
    Universaler, bipolarer Dehnungsmessstreifen ● 24 bis 32  Einzelversorgungsspannungs-Inline-Verdrahtung ● Programmierbare Verstärkungseinstellungen ● Breiter Anpassungsbereich auf der Null

    Quadratisches Feld

    SS41K6
    Hochspannungs- und ESD-geschützte bipolare digitale Hall-Effekt-Positionssensor-ICs ● Flaches TO-92-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang ● Versorgungsspannungsbereich 4,5 VDC bis 60 VDC

    Quadratisches Feld

    SS40A, SS40AF
    Preisgünstige, verbesserte integrierte Schaltkreise für bipolaren, digitalen Sensor auf Hall-Effekt-Basis ● Flaches TO-92-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP; SS51T
    Bipolare, digitale Positionssensor-ICs auf Hall-Effekt-Basis ● Verschiedene Gehäuseausführungen ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    15
    pdf SS30AT/SS40A/SS50AT Bipolar, Hall-Effect Magnetic Sensor ICs Datenblatt English 859.3KB
    pdf SS41, SS41-L, SS41-T2, SS41-T3, SS41-S, SS41-SP Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs Datenblatt English 1.1MB
    pdf SS311PT/SS411P Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs with Built-in Pull-up Resistor Datenblatt English 194KB
    pdf SS40F, SS40AF Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs Datenblatt English 595.4KB
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs Datenblatt English 1.3MB
    pdf Model UBP Universal Bi-Polar In-Line Amplifier Datasheet Datenblatt English 243.4KB
    pdf SS41 Low Gauss, Bipolar Digital Hall-Effect Sensor ICs Installationsanweisungen English 184.7KB
    pdf SS361RT/SS461R Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs Installationsanweisungen English 302KB
    pdf SS41F Low Cost, Bipolar Digital Hall-Effect Sensor ICs Installationsanweisungen English 230.1KB
    pdf SS311PT/SS411P Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensors with Built-in Pull-up Resistor Installationsanweisungen English 125.1KB
    pdf SS30AT/SS40A/SS50AT Bipolar Hall-Effect Magnetic Sensors Installationsanweisungen English 720.1KB
    pdf SS40F Enhanced Low Cost Bipolar Hall-Effect Position Sensor Installationsanweisungen English 328.7KB
    pdf SS361CT/SS461C High Sensitivity Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs Installationsanweisungen English 311.9KB
    pdf SS41G Low Cost, Digital Bipolar Hall-Effect Sensor ICs Installationsanweisungen English 230.8KB
    pdf VF526DT Bipolar Latch, Dual Hall-Effect Sensors with Speed and Direction Outputs Installationsanweisungen English 230.2KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink