Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Betrieb  Ausgabe  Genauigkeit
6443-105 500 lb und 2.000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
6443-106 500 lb und 1.500 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
6443-123 1,325K lb und 6,6K lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
6443-500/1K 500 lb und 1.000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    Spezialanwendungs-Wägezellen, X-Y-Kraft - Modell 6443
    Vollständiges Zweikomponentensystem einschließlich Biegungen bietet außergewöhnliche Festigkeit der Struktur und die Minimierung des Nebensprechens zwischen den beiden Umformern.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf Model 6443 X-Y Force Sensor Datasheet Datenblatt English 302.8KB