Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Betrieb  Ausgabe  Genauigkeit
3124-10K 10.000 lb Spannung/Komprimierung ±2 mV/V (nominal) ±0,30 % des Gesamtbereichs
3124-15K 15.000 lb Spannung/Komprimierung ±2 mV/V (nominal) ±0,30 % des Gesamtbereichs
3124-20K 20.000 lb Spannung/Komprimierung ±2 mV/V (nominal) ±0,30 % des Gesamtbereichs
3124-25K 25.000 lb Spannung/Komprimierung ±2 mV/V (nominal) ±0,30 % des Gesamtbereichs
3124-5K 5.000 lb Spannung/Komprimierung ±2 mV/V (nominal) ±0,30 % des Gesamtbereichs
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    Inline-Wägezelle/auf der Stangenseite aus Kohlenstoffstahl
    Kleiner Durchmesser für eine Montage in Bereichen mit geringem Platzangebot ● Kapazitäten von 2.000 lb bis zu 25.000 lb ● Passt sich direkt an Hydraulikzylinder an

    Quadratisches Feld

    Inline-Wägezellen/Wägezellen auf der Stangenseite
    Inline-Zugkraft- und Zugkraft-/Druckkraft-Wägezellen für die Inline-Montage an der Belastungsachse zur Zugmessung.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink