Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Stecker
SNDH-T4C-G01 Integraler Amp. 4-poliger, rechteckiger Stecker, gerader Ausgang
SNDH-T4L-G01 555 mm Kabel, gerader Ausgang
SNDH-T4P-G01 4-poliger ovaler AMP-Stecker mit 555 mm Kabel, gerader Ausgang
SNDH-T4P-G02 4-poliger rechteckiger AMP-Stecker mit 555 mm Kabel, gerader Ausgang
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    SNDH-T-Serie
    Hall-Effekt-Geschwindigkeits- und Richtungssensor mit Quadraturausgang ● 4,5 Vdc bis 18 Vdc Versorgungsspannung ● 1 Hz bis 15 kHz Betriebsfrequenz

    Quadratisches Feld

    Getriebe
    Die Produkte von Honeywell überwachen neben der Schaltposition und dem Drehmoment gleichzeitig die Drehzahl, den Druck und die Temperatur.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf SNDH-T Series Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensors Datenblatt English 320.4KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink