Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Widerstand  Betriebstemperatur  Genauigkeit
112-102EAJ-B01 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-103FAJ-B01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-104KAJ-B01 100.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-201BAJ-B01 200 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-202EAJ-B01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-205PAJ-B01 2.000.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-501BAJ-B01 500 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-502EAJ-B01 5.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-503JAJ-B01 50.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-504NAJ-B01 500.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    112-Serie
    Großer, hermetisch abgedichteter Glasflansch mit benachbarten Drähten ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf SD5491 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information Kataloginformationen Englisch 380.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink