Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Strombelastung  Schaltkreise  Betätiger  Abschluss  Versiegelung
V15W-DZ200-AW1 0,1 A SPDT Raststift 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Gerader Hebel 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT Gerader Hebel 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A04-W2 5 A SPDT Simulierter Hebelarm 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A05-AW1 0,1 A SPDT Hebelarm 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A06-AW1 0,1 A SPDT Langer Hebelarm 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A06-W2 5 A SPDT Langer Hebelarm 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-EZ200-W3 10 (2) A SPDT Raststift 4,8 mm x 0,5 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-WZ200-W3 10 (2) A SPDT Raststift 300 mm lange Leiter IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Gerader Hebel 300 mm lange Leiter IP67
V15W-WZ200A02-W2 5 A SPDT Gerader Hebel 300 mm lange Leiter IP67
V15W-WZ200A06-AW1 0,1 A SPDT Langer Hebelarm 300 mm lange Leiter IP67
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    V15W-Serie
    Bis zu 10 A AC und 5 A DC (UL, cUL, ENEC, CQC) ● Große Auswahl an Konfigurationen ● 22,2 mm x 10,3 mm diagonale Montage ● IP67 mit vorverdrahtetem Anschluss

    Quadratisches Feld

    Wasserdichte Basisschalter
    Schalter abgedichtet für IP67; geeignet für Anwendungen, in denen die Schalterbaugruppe Flüssigkeiten oder anderen bestimmten Verunreinigungen ausgesetzt ist.