Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Stecker  Eingang  Ausgabe
060-J078-01 ±80 G (±50 G mit tauchfähigem Kabel) Oberer Abgang Konstantstrom n. z.
060-K311-01 100 mV/G Kabelabgang seitlich Konstantstrom n. z.
  • SEITE
    10
    Quadratisches Feld

    Konstantstrom - Modell MAV52
    Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren mit Stecker, integriertem Kabel oder tauchfähigem Kabel mit elektrischen Anschlüssen ● 1/4-18 UNF-Buchse Montagebohrung ● 50 G

    Quadratisches Feld

    Konstantstrom
    Piezoelektrische Beschleunigungssensoren mit niedriger Ausgangsimpedanz des Konstantstroms ● 2 Hz bis zu 10 kHz ● IEPE- und mV/G-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    Hohe Frequenz - Konstantstrom-Beschleunigungssensoren
    Piezoelektrische Beschleunigungssensoren mit hoher Frequenz und niedriger Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern ● 2 Hz bis 15 kHz ● IEPE- und mV/G-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    Modell MA342
    Hochfrequenz-Beschleunigungsmesser ● 2 Hz bis 10 kHz ● 1/4-28 UNF-Buchsen Montagegewinde ● 2-poliger MS-Stecker

    Quadratisches Feld

    Modell MA12
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Versionen mit Stecker oder interner Kabelausführung erhältlich ● ±80 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Modell MA15
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Stromausgang ● Passender Stecker oder integriertes Kabel ● 1/4-28 UNF-Buchse Montagebohrung ● 50 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Subminiatur-Beschleunigungssensoren
    Leichte, kompakte, verstärkte piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 25 kHz oder 45 kHz ● IEPE-, mV/G- oder Ladungsausgang (pC/G)

    Quadratisches Feld

    1865-Serie
    Flüssigmedien psi Druckbereiche ● Unverstärkt, kompensiert ● Stromerregung mA und Spannungserregung mV Ausgänge

    Quadratisches Feld

    Miniatur-Beschleunigungssensoren
    Kompakte Beschleunigungssensoren für industrielle und Automatisierungsanwendungen ● 2 Hz bis zu 30 kHz ● IEPE-, mV/G-, isolierter AC- oder Ladungsausgang (pC/G)

    Quadratisches Feld

    Temperatur und Schwingung – Modell MAT53
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● 2 Hz bis 10 kHz ● Temperatur- (in Strom) und Vibrationsausgaben (in mV)

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink