Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161144==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Sensortyp  Versorgungsspannung  Betriebsfrequenz
932AB2W-A2P-PGM Raue Umgebung 20 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00305-01 Raue Umgebung 18 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00351-01 Raue Umgebung 12 Vdc bis 32 Vdc n. z.
  • SEITE
    8
    Quadratisches Feld

    M12
    Eigenständige und umgebungssichere ECKO-Näherungssensoren dank Edelstahlgehäuse ● Messoberflächenoptionen aus Crastin oder Keramik

    Quadratisches Feld

    VRS-Serie (hohe Temperatur)
    Sensor kann Temperaturen bis zu 260 °C [450 °F] ausgesetzt werden.

    Quadratisches Feld

    914CE-Serie
    Zur Verwendung in Nordamerika ● Miniaturgehäuse aus Metall ● Vorverbleite oder Steckverbindungen ● 25 mm Befestigungsmittelpunkte ● IP65/66/67 Versiegelung ● cURus/CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    14CE-Serie
    Für die Verwendung in Europa ● Miniaturgehäuse aus Metall ● Vorverbleite oder Steckverbindungen ● 25 mm Befestigungsmittelpunkte ● IP65/66/67 Versiegelung ● CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    VRS-Serie (hohe Auflösung)
    Präziser Zeitgeberimpuls erforderlich und/oder Zahnräder mit feiner Teilung.

    Quadratisches Feld

    VRS-Serie (Mehrzweck)
    Für mittlere bis hohe Drehzahlen oder in Umgebungen mit starken elektrischen Störeinflüssen mit relativ kleinen Luftspalten vorgesehen.

    Quadratisches Feld

    ZS-Serie
    Einteiliger M12-Näherungssensor ● Crastin-Messoberfläche (Kunststoff) ● Arbeits-/Ruhekontakt, stromliefernd

    Quadratisches Feld

    932-Serie
    Einteiliger M12-Näherungssensor ● Keramik-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromliefernd

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink