Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Strombelastung  Schaltkreise  Betätiger  Abschluss  Versiegelung
BZ-1R2448-A2 5 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-1R2452-A2 10 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-1R374-P4 15 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-1R5421-A2 10 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-1R95-A21 15 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-1RW8255051T-S 15 A SPDT Hebelarm Schraube Umgebung
BZ-1RW82991T 15 A SPDT Gerader Hebel Schraube Nein
BZ-1RW8472A2N166 15 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
BZ-2ADT1 15 A DPDT Stift mit geringem Nachlauf Schraube Nein
BZ-2AQ1842-PC2 15 A DPDT Rollenstößel und großem Nachlauf Schraube Nein
BZ-2AQ18T1 15 A DPDT Stößel mit großem Nachlauf Schraube Nein
BZ-2AQ1T 15 A DPDT Stößel mit großem Nachlauf Schraube Nein
BZ-2AQ784T 15 A DPDT Rollenstößel Schraube Nein
BZ-2AT 15 A DPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2AW822556T 15 A DPDT Hebelarm Schraube Umgebung
BZ-2AW825551T 15 A DPDT Hebelarm Schraube Nein
BZ-2AW82T 15 A DPDT Hebelarm Schraube Nein
BZ-2AW84223T 15 A DPDT Hebelarm Schraube Nein
BZ-2AW842444T 15 A DPDT Gerader Hebel Schraube Nein
BZ-2AW855-D6 15 A DPDT Simulierter Hebelarm Schnellanschluss Nein
BZ-2AW8557-D6 15 A DPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
BZ-2G-A2 10 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2GW822 10 A SPDT Hebelarm Löt Nein
BZ-2R 15 A SPDT Raststift Löt Nein
BZ-2R-D5 15 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
BZ-2R-P1 15 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R-P4 15 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R-P5 15 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R15-A6 15 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R168-A2 5 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R21-A2 15 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R244-P1 5 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R244T 5 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R258 15 A SPDT Raststift Löt Nein
BZ-2R268-A2 15 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R276-P5 15 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R291-A4 15 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R296 15 A SPDT Raststift Löt Nein
BZ-2R3000-T4-J 15 A SPDT Raststift Löt Nein
BZ-2R331 15 A SPDT Raststift Löt Nein
BZ-2R383-A2 15 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R389-A2 15 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R53-A2 15 A SPDT Raststift Schraube Nein
BZ-2R55 15 A SPDT Raststift Löt Umgebung
BZ-2R55-A2-S 15 A SPDT Raststift Schraube Umgebung
BZ-2R55-P4-S 15 A SPDT Raststift Schraube Umgebung
BZ-2R55156T-S 10 A SPDT Raststift Schraube Umgebung
BZ-2R5551-A2 15 A SPDT Raststift Schraube Umgebung
BZ-2R5551-P4 15 A SPDT Raststift Schraube Umgebung
BZ-2R55513-A2 15 A SPDT Raststift Schraube Umgebung
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    22
    Quadratisches Feld

    BZ-Serie
    Wechselstrom zu 15 A (UL, CSA), 16 A (CE, ENEC) ● DC-Nennstrom ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm ctrs. ● Seite oder Feld ● MIL-PRF 8805 Auflistungen

    Quadratisches Feld

    DT-Serie
    AC 10 A (UL, CSA) ● DC-Nennstrom ● BZ-Serie mit DPDT Zoll Gehäusegröße ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm zentrierte seitliche Befestigung

    Quadratisches Feld

    WA-Serie
    20 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    YZ-Serie
    15 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    YM-Serie
    22 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    YA-Serie
    20 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    BE-Serie
    25 A (UL, CSA) ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    BZE7-Serie
    Metallgehäuse ● Diagonale seitliche Befestigung ● IP65 (mit Basisdichtung) Abdichtung ● 62,3 mm x 25 mm Montagebohrungen ● CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    BM-Serie
    22 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    YE-Serie
    25 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    BA-Serie
    Wechselstrom 20 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● DC-Nennstrom ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    WM-Serie
    22 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    6AS-Serie
    AC bis zu 20 A (UL) ● DC-Nennstrom ● Zwei große Basisschalter zur Mehrfachmontage mit gemeinsamem Betätiger ● Große Auswahl an Betätigern ● 25,4 mm zentrierte seitliche Befestigung

    Quadratisches Feld

    WZ-Serie
    15 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    BZV6-Serie
    Metallgehäuse ● Flanschmontiert ● IP66 (mit Basisdichtung) Abdichtung ● 25 mm Montagebohrungen ● UL/CSA/CE-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    BZE6-Serie
    Metallgehäuse ● Seitliche Montage ● IP66 (mit Basisdichtung) Abdichtung ● 25 mm Montagebohrungen ● UL/CSA/CE-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Kompakte Grenzschalter
    Die Serie verfügt über kleine Metall- oder Kunststoffgehäuse, Seiten- oder Flanschmontage, ummantelte oder nicht abgedichtete Betätiger sowie Optionen für geringe Temperaturen.

    Quadratisches Feld

    Large Basic Switches
    Die Schalter haben eine geringe Betriebskraft und Differentialweg, 10 A bis 25 A, sowie eine Vielfalt an Nennströmen, Betriebsaktionen und Anschlüssen.

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    Stromerzeuger und alternative Energien
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Energieanwendungen, zusammen mit Wind- und Solarstromanlagen.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    3
    pdf MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches Datenblatt English 2.1MB
    pdf BZ/BA Series Standard Basic Switches Kataloginformationen English 804.8KB
    pdf MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE Series Large Premium Basic Switch Nomenclature Tree Produktverzeichnis English 1.6MB