Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Konfiguration  Messbereich  Abschluss  Ausgabe
SPS-L035-LATS Linear 0 mm bis 35 mm [0 Zoll bis 1,38 Zoll] TYCO Super Seal 282087-1 integrierter Steckverbinder 0,55 VDC bis 4,15 VDC analog
SPS-L075-HALS Linear 0 mm bis 75 mm [0 Zoll bis 2,95 Zoll] Kabel mit Einzellitzen 0 VDC bis 5 VDC analog
SPS-L225-HALS Linear 0 mm bis 225 mm [0 Zoll bis 8,86 Zoll] Kabel mit Einzellitzen 0 VDC bis 5 VDC analog
SPS-L225-HDLS Linear 0 mm bis 225 mm [0 Zoll bis 8,86 Zoll] Kabel mit Einzellitzen RS232-Typ digital
  • SEITE
    10
    Quadratisches Feld

    Lineare Smart-Positionssensoren
    Lineare Messung reicht von 0 mm bis 35 mm, 0 mm bis 75 mm und 0 mm bis 225 mm ● Analogausgang Vdc: 35 mm, 75 mm und 225 mm; digital

    Quadratisches Feld

    Bewegungs- und Positionssensoren
    Encoder, winklige/rotatorische Potentiometer, kontaktlose rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren, Resolver-, Drehmoment- und Beschleunigungssensoren.

    Quadratisches Feld

    Positionssensoren der Serie SMART, SPS-Serie
    Verwenden Sie die patentierte Kombination aus MR-Sensor und ASIC-Technologie für eine absolute Positionserkennung mit verbesserter Geschwindigkeit und Präzision.

    Quadratisches Feld

    Magnetische Positionssensoren
    Reaktion auf das Vorhandensein oder die Unterbrechung eines magnetischen Feldes. Messung der linearen, winkligen oder rotierenden Bewegung eines Magnets, der an ein bewegliches Objekt angebracht ist.

    Quadratisches Feld

    Stromerzeuger und alternative Energien
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Energieanwendungen, zusammen mit Wind- und Solarstromanlagen.

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    Kran-Übersicht
    Seit einem dreiviertel Jahrhundert profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell S&C. Unser umfassendes Portfolio umfasst eine Vielzahl von Lösungen für Motor- und Getriebeanwendungen sowie Temperatursensoren, Zündschalter, Blinker und Scheinwerfer.

    Quadratisches Feld

    Ventil – Übersicht über Stellungsregler und Antriebe
    Ventilantriebe sind pneumatische oder elektronische Mechanismen für Prozesssteuerungsanlagen zum automatischen Öffnen und Schließen von Ventilen. Ventilantriebe können entweder mit linearen oder rotatorischen Ventilen verwendet werden.

  • FILTERN NACH


    Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink