Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    Präzisions-Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff
    Kompakte und Dickschichtgeräte sind in einer Vielzahl von Widerstandswerten erhältlich. Genauigkeit bis 0,25 %, IP67-Abdichtung und 30 Mio. Lebenszyklen verfügbar.

    Quadratisches Feld

    SensorCube-Serie
    1 W Potentiometer mit leitfähigem Kunststoffelement in abgedichteter Konstruktion ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 1 Ohm bis 10 kOhm Widerstand

    Quadratisches Feld

    MKV-Serie
    1 W Potentiometerelement mit leitfähigem Kunststoffelement ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 500 Ohm bis 20 kOhm Widerstand

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers Datenblatt English 1014.9KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink