Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Ausgabe  Druckbereich  Messtyp  Versorgungsspannung
24PCCFG6G Analog 0 psi bis 15 psi relativ 10 VDC typ.
24PCDFG6G Analog 0 psi bis 30 psi relativ 10 VDC typ.
24PCGNH6G Analog 0 psi bis 250 psi relativ 10 VDC typ.
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    24PC Durchfluss Version
    Nicht kompensiert ● Niederdruck ● mV-Ausgang ● Durchfluss, relativ ● SIP ● Linearität und Hysterese: 0,75 % typ.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Datenblatt English 1.1MB