Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Stecker  Gehäuselänge
SNG-QPCA-001 Deutsch-DTM04-4P-Steckverbinder mit 1,25 m Kabel, rechtwinkliger Ausgang 35 mm
SNG-QPDB-000 Amp Superseal-1,5-Steckverbinder 282106 mit 145 mm Kabel, gerader Ausgang 45 mm
SNG-QPDB-002 Deutsch-DTM04-4P-Steckverbinder mit 1,25 m Kabel, gerader Ausgang 45 mm
SNG-QPLA-000 500 mm Kabel, rechtwinkliger Ausgang 35 mm
SNG-QPMB-000 500 mm Kabel, gerader Ausgang 45 mm
SNG-QPRA-000 Integrierter AMP-Superseal 1,5-Stecker, rechtwinkliger Ausgang 35 mm
  • SEITE
    7
    Quadratisches Feld

    Serie SNG-Q
    Hall-Effekt-Geschwindigkeits- und Richtungssensor mit Quadraturausgang ● 4,5 V bis 26 V Versorgungsspannung ● 3 Hz bis 20 kHz Betriebsfrequenz

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Schienenradsensoren
    Sensoren und Schalter für Anwendungen in den Bereichen Schienen und Züge.

    Quadratisches Feld

    Wiese und Garten
    Sensoren und Schalter für Rasen-, Garten- und Freizeitfahrzeuge sowie Temperatursensoren, Zündschalter und Blinker

    Quadratisches Feld

    Sportfahrzeuge
    Sensoren und Schalter für eine Reihe von Anwendungen in Sportfahrzeugen.

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    Materialtransport
    Die Schalter, Sensoren und Fahrzeugsteuerungen von Honeywell umfassen ein großes Angebot an Produkten für materialverarbeitende Fahrzeuge