Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Betrieb  Ausgabe  Genauigkeit
060-2443-02 1.000 gm Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1.000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2443-06 10 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1.000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2443-07 25 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1.000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2443-08 50 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1.000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2444-03 100 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1.000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2444-06 250 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1.000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2445-02 500 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1.000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2445-04 1.000 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1.000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2446-01 250 gm Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1.000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-7480-02 1.000 Newton Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1.000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
  • SEITE
    7
    Quadratisches Feld

    Modell 13
    Subminiatur-Druckkraft-Wägezellen ● Kapazitäten von 150 g bis 1.000 lb ● ±0,8 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Edelstahl, Einzelmembrandesign

    Quadratisches Feld

    Modell 43
    Kompakte Wägezellen für Komprimierung, Präzision ● 5 lb bis 500.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,13 % ● Doppelmembrandesign ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    Modell 41
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 5 lb bis 500.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ±0,13 % ● Eigensicherheitsoption verfügbar.

    Quadratisches Feld

    DM-Serie
    Kostengünstiges Tisch-, Schalttafel- oder gestellmontiertes Gerät ● 4½-stellige LED-Anzeige ● Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse ● AC-, LVDT- und VRT-Erregung

    Quadratisches Feld

    Subminiatur – Edelstahl-Wägezellen
    Subminiatur-Größen von 9,7 mm Durchmesser und 3,3 mm Höhe; Wägebereiche: 150 g bis 1000 lb; 0,5 N bis 5 kN; bis 250 bis 10000 lb.

    Quadratisches Feld

    RMA-Kalibrierungszurücksetzungen
    Rückgaben müssen über den ursprünglichen Kaufort gehandhabt werden, und unter Umständen ist eine gültige RMA-Nummer erforderlich.

    Quadratisches Feld

    RMA-Reparaturrücksendungen
    Rückgaben müssen über den ursprünglichen Kaufort gehandhabt werden, und unter Umständen ist eine gültige RMA-Nummer erforderlich.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf Model 13 Subminiature Load Cell Datasheet Datenblatt Englisch 245.2KB