Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betätiger  Versiegelung  Anschlusstyp  Gehäusematerial
LS3D3K Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3F1E Seitlicher Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3YVC1A Oberer Stößel – verstellbar NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS4J1A-7A Wobble – Kunststoffstange NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LSA1A-1C seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-2C seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-4N seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A13 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A4 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA2B-1D seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA2B-2B seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA2F seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Verschiedene Montageoptionen Zinkdruckguss
LSA2R seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA3K-2B seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA3K-2D seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA3K1-1A seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA3K4-1A seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA7L-1B seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSB5A Oberer Drehknopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSD1E Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSD3K6 Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSD8A Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSD9A Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSE1E Seitlicher Stößel, Standard NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSE2B Seitlicher Stößel, Standard NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSE5A Seitlicher Stößel, Standard NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSF1E Seitlicher Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSF2B Seitlicher Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSF7L4 Seitlicher Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSF9A Seitlicher Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSH1AB seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 5-poliger Miniatur-Stecker Zinkdruckguss
LSH4L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSH7L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSJ1E-7M Wobble – Federdraht NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSJ2B-7A Wobble – Kunststoffstange NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSJ5A-7A Wobble – Kunststoffstange NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSJ7L-7A Wobble – Kunststoffstange NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSJ7L-7M Wobble – Federdraht NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSJ7L-7N Wobble – Kabel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSK5A-8A Wobble – Spitzenelektrode NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSK6B-8A Wobble – Spitzenelektrode NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSM2D-1D seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSM2D-2D seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSM2DM seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 6 Fuß Kabel Zinkdruckguss
LSM2H seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Verschiedene Montageoptionen Zinkdruckguss
LSN4L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSN8A seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSP4L3 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSR2B seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSR3K-4M seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
  • Nächste 30 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    17
    Quadratisches Feld

    Mehrzweck-Grenzschalter
    Schalter entsprechen IEC-Normen, kommen mit EN50041- und EN50047-Befestigung, mit oder ohne Einstecker, Kunststoff- oder Metallgehäuse, 3 Kabeloptionen sowie einer Reihe an Abdichtungsmöglichkeiten.

    Quadratisches Feld

    Grenzschalter
    A broad & deep limit switch portfolio, including global, heavy-duty, miniature, general purpose, hazardous location and sealed switches.

    Quadratisches Feld

    Schwerlast-Grenzschalter
    Drei Serien abgedichtet auf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 und IP65/66/67; Typ 316 Gehäuse aus Edelstahl mit verschiedenen Montagehaltern und Betätigern.

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    Abfalltransport
    MICRO SWITCH-Grenzschalter zur Verwendung in Anwendungen zur Abfallverarbeitung und -verwaltung.

    Quadratisches Feld

    LSX-Serie
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 und 2; Klasse I: B, C, D ● Div 1 und 2; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    HDLS-Serie aus Edelstahl
    Edelstahlgehäuse ● Nicht steckbar ● NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Abdichtung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● UL/CSA-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    HDLS-Serie mit vollständiger Einbettung in Vergussmasse
    Robustes Metallgehäuse mit Epoxidversiegelung ● Nicht steckbar ● NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Abdichtung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● UL/CSA-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    SZL-WL-Serie
    EN 50041 mounting ● Metallgehäuse ● IP67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● UL/CE/CSA-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    Schienenradsensoren
    Sensoren und Schalter für Anwendungen in den Bereichen Schienen und Züge.

    Quadratisches Feld

    Materialflusstechnik und Förderanlagen

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    HDLS-Standardserie
    Robustes Metallgehäuse ● Steckbar und nicht steckbar ● IP65/66/67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

    Quadratisches Feld

    ML-Serie
    Großes Metallgehäuse ● Nicht steckbar ● NEMA 1, 3, 4, 13 Abdichtung ● 86 x 38 Befestigungsmittelpunkte ● UL/CSA-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    Schalter
    Keine Beschreibung

    Quadratisches Feld

    Transport
    Schwerlast-LKWs und landwirtschaftliches Gerät: Honeywell stellt Lösungen für fast alle Ihre Bedürfnisse bereit.

  • FILTERN NACH


    Test Tab