Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Art der Messung  Betriebsfrequenz  Versorgungsspannung
SNDH-T4C-G01 Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung 1 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 18 Vdc
SNDH-T4L-G01 Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung 1 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 18 Vdc
SNDH-T4P-G01 Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung 1 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 18 Vdc
SNDH-T4P-G02 Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung 1 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 18 Vdc
SNG-QPCA-001 Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung 3 Hz bis 20 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
SNG-QPDB-000 Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung 3 Hz bis 20 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
SNG-QPDB-002 Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung 3 Hz bis 20 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
SNG-QPLA-000 Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung 3 Hz bis 20 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
SNG-QPMB-000 Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung 3 Hz bis 20 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
SNG-QPRA-000 Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung 3 Hz bis 20 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
  • SEITE
    9
    Quadratisches Feld

    Drehzahl- und Drehrichtung, Drehzahlsensoren-ICs
    VM Series detect the speed, direction, and position of a ring magnet encoder target. VF401 erfasst Feinring-Magnetsensoren. VF526DT gibt sowohl Drehzahl als auch Richtung an.

    Quadratisches Feld

    Digitale Hall-Effekt-Sensoren für Drehzahl- und Drehrichtung
    Dualer digitaler Hall-Effekt-Ausgang bietet Drehzahl- sowie Richtungsinformationen.

    Quadratisches Feld

    Drehzahlsensoren
    Kontaktlose Erkennung von rotierenden Eisenzielen (mit Auswirkung auf magnetische Felder), wie Fahrwerke, Wellen oder ähnliche Mechanismen.

    Quadratisches Feld

    Aktive Drehzahlsensoren
    Hall-Effekt- und Magnet-Drehzahlsensoren bieten einen digitalen Ausgang direkt zur Steuerung; keine Signalaufbereitung erforderlich.

    Quadratisches Feld

    Magnetsensor-ICs und hochwertige Gehäuse
    Hall-effect or anisotropic magnetoresistive (AMR) sensor ICs in digital or linear outputs for angle, position & speed sensing; value-added packages.

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    VF526DT
    Bipolare, duale digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit Drehzahl- und Richtungsausgabe ● SOT-89B (Gurtverpackung) Gehäuse ● Dualer Senkenausgang

    Quadratisches Feld

    Serie SNG-Q
    Hall-Effekt-Geschwindigkeits- und Richtungssensor mit Quadraturausgang ● 4,5 V bis 26 V Versorgungsspannung ● 3 Hz bis 20 kHz Betriebsfrequenz

    Quadratisches Feld

    SNDH-T-Serie
    Hall-Effekt-Geschwindigkeits- und Richtungssensor mit Quadraturausgang ● 4,5 Vdc bis 18 Vdc Versorgungsspannung ● 1 Hz bis 15 kHz Betriebsfrequenz

  • FILTERN NACH


  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink