Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Messtyp  Anschlussart  Elektrischer Anschluss
PX2AF1XX150PAAAX 0 psi bis 150 psi Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX150PSAAX 0 psi bis 150 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX300PAAAX 0 psi bis 300 psi Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX300PSAAX 0 psi bis 300 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX500PAAAX 0 psi bis 500 psi Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX500PGAAX 0 psi bis 500 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX500PSCHX 0 psi bis 500 psi Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AF1XX750PAAAX 0 psi bis 750 psi Absolut 7/16-20 UNF 1/4 Zoll 45° konische Schrader-Buchse (SAE J512) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG1XX010BSAAX 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG1XX010BSCHX 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG1XX016BGAAX 0 bar bis 16 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG1XX016BSAAX 0 bar bis 16 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG1XX016BSCHX 0 bar bis 16 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG1XX01KPABGX 0 psi bis 1000 psi Absolut G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG1XX025BSAAX 0 bar bis 25 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG1XX025BSCHX 0 bar bis 25 bar Relativ (abgedichtet) G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG2XX010BSAAX 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) G 1/8 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG2XX010BSCHX 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) G 1/8 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG2XX016BSAAX 0 bar bis 16 bar Relativ (abgedichtet) G 1/8 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG2XX016BSCHX 0 bar bis 16 bar Relativ (abgedichtet) G 1/8 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG2XX025BSAAX 0 bar bis 25 bar Relativ (abgedichtet) G 1/8 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AG2XX025BSCHX 0 bar bis 25 bar Relativ (abgedichtet) G 1/8 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AM1XX01KPSAAX 0 psi bis 1000 psi Relativ (abgedichtet) M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AM1XX100PSAAX 0 psi bis 100 psi Relativ (abgedichtet) M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AM1XX100PSCHX 0 psi bis 100 psi Relativ (abgedichtet) M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AM1XX250PAAAX 0 psi bis 250 psi Absolut M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AM1XX250PSCHX 0 psi bis 250 psi Relativ (abgedichtet) M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AM1XX500PACHX 0 psi bis 500 psi Absolut M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AM1XX500PSAAX 0 psi bis 500 psi Relativ (abgedichtet) M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN1XX01KPAAAX 0 psi bis 1000 psi Absolut 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN1XX100PAAAX 0 psi bis 100 psi Absolut 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN1XX100PSAAX 0 psi bis 100 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN1XX100PSACX 0 psi bis 100 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN1XX200PGAAX 0 psi bis 200 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN1XX200PSAAX 0 psi bis 200 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN1XX250PAAAX 0 psi bis 250 psi Absolut 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN1XX250PSACX 0 psi bis 250 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN1XX300PGBGX 0 psi bis 300 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN1XX500PSAAX 0 psi bis 500 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN1XX500PSACX 0 psi bis 500 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN1XX750PSAAX 0 psi bis 750 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN2XX150PAAAX 0 psi bis 150 psi Absolut 1/8-27 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN2XX150PSCHX 0 psi bis 150 psi Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN2XX250PSCHX 0 psi bis 250 psi Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AN2XX300PSCHX 0 psi bis 300 psi Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AS1XX100PAAAX 0 psi bis 100 psi Absolut 9/16-18 UNF (SAE J1926-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AS1XX100PSCHX 0 psi bis 100 psi Relativ (abgedichtet) 9/16-18 UNF (SAE J1926-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AS1XX250PACHX 0 psi bis 250 psi Absolut 9/16-18 UNF (SAE J1926-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AS1XX250PSAAX 0 psi bis 250 psi Relativ (abgedichtet) 9/16-18 UNF (SAE J1926-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
PX2AS1XX500PAAAX 0 psi bis 500 psi Absolut 9/16-18 UNF (SAE J1926-3) Metri-Pack 150, Standard (UL 94 HB)
  • Nächste 37 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    PX2-Serie
    Verstärkt ● ±2 %FSS TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet), entlüftet ● 304-SS ● 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    13
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Datenblatt English 1.9MB
    pdf 重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1.9MB
    pdf Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Datenblatt Deutsch 1.9MB
    pdf Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi Datenblatt Spanisch 1.9MB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Installationsanweisungen English 1.2MB
    pdf 安装说明 PX2 系列重载压力传感器 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 1.2MB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie Installationsanweisungen Deutsch 1.2MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Transductores de alta resistencia de la serie PX2 Installationsanweisungen Spanisch 1.2MB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial HVAC/R Applications Anwendungshinweise English 819.1KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial Refrigeration Anwendungshinweise English 908.7KB
    pdf Media Compatibility for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series Technische Informationen English 1.4MB
    pdf Total Error Band Specification for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series Technische Informationen English 285KB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Produktteilliste/Verzeichnis English 884.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink