Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161095==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Strombelastung  Schaltkreise  Betätiger  Abschluss  Versiegelung
6AS16 20 A 2 Schaltkreise SPDT Hebelarm Schraube Nein
6AS201 15 A 2 Schaltkreise SPDT Hebelarm Schraube Spritzgeschützt
6AS25 20 A 2 Schaltkreise SPDT Gerader Hebel Schraube Nein
6AS34 15 A 2 Schaltkreise SPDT Hebelarm Schraube Nein
6AS36 15 A 2 Schaltkreise SPDT Hebelarm Schraube Nein
6AS5 15 A 2 Schaltkreise SPDT Flexibler Hebel Schraube Nein
6ASN13 n. z. SPDT Raststift Schraube Nein
6ASN39 n. z. SPDT Raststift Schraube Nein
8AS244-MT n. z. SPDT Nachlaufstift Schnellanschluss Nein
8AS252-BZ n. z. SPDT Stößel mit großem Nachlauf Schnellanschluss Nein
8AS254-BZ n. z. SPDT Nachlaufstift Schraube Nein
8AS264-MT n. z. SPDT Nachlaufstift Schnellanschluss Nein
AML41FBC2 n. z. Nicht verfügbar n. z. 0,110 x 0,020 (Lötverbindung oder Schnell-Anschluss) n. z.
BA-1R2416-A42 20 A SPDT Raststift Schraube Nein
BA-1R3511 15 A SPDT Raststift Löt Nein
BA-1R357 15 A SPDT Raststift Löt Nein
BA-1RV111-A2 20 A SPDT Gerader Hebel Schraube Nein
BA-1RV133-A4 20 A SPDT Spezialhebel Schraube Nein
BA-2CB708-A2 15 A SPDT Nachlaufstift Schraube Nein
BA-2R 20 A SPDT Raststift Löt Nein
BA-2R-A2 20 A SPDT Raststift Schraube Nein
BA-2R-A4 20 A SPDT Raststift Schraube Nein
BA-2R-P1 20 A SPDT Raststift Schraube Nein
BA-2R-P4 20 A SPDT Raststift Schraube Nein
BA-2R24-A2 20 A SPDT Raststift Schraube Nein
BA-2R281-A2 20 A SPDT Raststift Schraube Nein
BA-2R62-A4 20 A SPDT Raststift Schraube Nein
BA-2R708-P7 20 A SPDT Raststift Schraube Nein
BA-2RB 20 A SPDT Nachlaufstift Löt Nein
BA-2RB-A2 20 A SPDT Nachlaufstift Schraube Nein
BA-2RB-A4 20 A SPDT Nachlaufstift Schraube Nein
BA-2RB-P4 20 A SPDT Nachlaufstift Schraube Nein
BA-2RB35-A2 15 A SPDT Nachlaufstift Schraube Nein
BA-2RB7-P4 20 A SPDT Nachlaufstift Schraube Nein
BA-2RL 20 A SPDT Flexibler Hebel Löt Nein
BA-2RL-A2 20 A SPDT Gerader Hebel Schraube Nein
BA-2RL2-A2 20 A SPDT Flexible Rollenblattfeder Schraube Nein
BA-2RQ1 20 A SPDT Nachlaufstift Löt Nein
BA-2RQ1-A2 20 A SPDT Nachlaufstift Schraube Nein
BA-2RQ1-D5 20 A SPDT Nachlaufstift Schnellanschluss Nein
BA-2RQ1T 20 A SPDT Nachlaufstift Schraube Nein
BA-2RT 20 A SPDT Raststift Schraube Nein
BA-2RV 20 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
BA-2RV-A2 20 A SPDT Gerader Hebel Schraube Nein
BA-2RV-A4 20 A SPDT Gerader Hebel Schraube Nein
BA-2RV-P4 20 A SPDT Gerader Hebel Schraube Nein
BA-2RV136-A2 20 A SPDT Gerader Hebel Schraube Nein
BA-2RV191-A2 20 A SPDT Gerader Hebel Schraube Nein
BA-2RV2-A2 20 A SPDT Hebelarm Schraube Nein
BA-2RV219-D68 20 A SPDT Hebelarm Schnellanschluss Nein
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    15
    Quadratisches Feld

    Große Premium-Basisschalter
    Die Schalter haben eine geringe Betriebskraft und Differentialweg, 10 A bis 25 A, sowie eine Vielfalt an Nennströmen, Betriebsaktionen und Anschlüssen.

    Quadratisches Feld

    Basisschalter
    Hoch zuverlässige und robuste Schalter, wie unter anderem Miniatur-, Subminiatur-, große Premium-, Spezial-, abgedichtete, V-Basics- und wasserdichte Schalterversionen.

    Quadratisches Feld

    Spezielle große Basisschalter
    Produkte mit anwendungsspezifischen Eigenschaften, einschließlich Umschalterkreisläufen, die für verschiedenste Einsätze geeignet sind.

    Quadratisches Feld

    YZ-Serie
    15 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    WZ-Serie
    15 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    BZ-Serie
    Wechselstrom zu 15 A (UL, CSA), 16 A (CE, ENEC) ● DC-Nennstrom ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm ctrs. ● Seite oder Feld ● MIL-PRF 8805 Auflistungen

    Quadratisches Feld

    6AS-Serie
    AC bis zu 20 A (UL) ● DC-Nennstrom ● Zwei große Basisschalter zur Mehrfachmontage mit gemeinsamem Betätiger ● Große Auswahl an Betätigern ● 25,4 mm zentrierte seitliche Befestigung

    Quadratisches Feld

    BA-Serie
    Wechselstrom 20 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● DC-Nennstrom ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    YM-Serie
    22 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    BM-Serie
    22 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    WM-Serie
    22 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    YA-Serie
    20 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    BE-Serie
    25 A (UL, CSA) ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    WA-Serie
    20 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    YE-Serie
    25 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

  • FILTERN NACH


    Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink