Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betätiger  Anschlusstyp  Strombelastung
1HE1-6 Oberer Stößel Untere Anschlussdose 5 A (resistiv)
1HE1-6B Oberer Stößel Zuleitungsdraht 5 A (resistiv)
1HE1-RB Oberer Stößel Untere Anschlussdose 5 A (resistiv)
1HE1-S Oberer Stößel Schraube 5 A (resistiv)
1HE101-RB Oberer Stößel Untere Anschlussdose 5 A (resistiv)
1HE101-RB1 Oberer Stößel Untere Anschlussdose 5 A (resistiv)
1HE48 Taster aus Polyamid Zuleitungsdraht 5 A (resistiv)
1HE49 Taster aus Polyamid Zuleitungsdraht 5 A (resistiv)
404HE2-6 Oberer Stößel Zuleitungsdraht 1 A (resistiv)
602HE1-6 Oberer Stößel Zuleitungsdraht 7 A (resistiv)
604HE1-6 Oberer Stößel Zuleitungsdraht 7 A (resistiv)
622HE1-6 Oberer Rollenstößel Zuleitungsdraht 7 A (resistiv)
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    HE-Serie
    Edelstahl mit hermetischer Abdichtung ● Nach MIL-S-8805, hermetisches Symbol 5 ● Zwei oder vier SPDT Stromkreise ● 1 A, 5 A, 7 A (resistiv)

    Quadratisches Feld

    HE-Serie
    150 psi bis 4500 psi ● Werkseinstellung ● Silberkontakte ● 10.000-sicher ● konfigurierbar ● Optionen zur Hysterese und Smart-Diagnose-Tech. • viele Anschlüsse und Stecker

    Quadratisches Feld

    Standard-Druckschalter
    Die Serie bietet hohe, mittlere und geringe Druckschalter mit ab Werk eingestelltem oder anpassbarem Sollwert zwischen 3,5 psi und 4500 psi, IP67 und Hysterese-Option.

  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink