Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Aktion  Abschluss  Strombelastung und Nennspannung
101TL1-1 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
101TL1-2 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
101TL1-21 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
101TL1-2D 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
101TL1-2G 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
101TL1-3 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL1-3D 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC
101TL1-3F 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL1-4 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC
101TL1-4F 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL1-51 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
101TL1-6 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL1-6F 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 7 Vac
101TL1-7 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
101TL144-6F 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 10 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 18 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL154-2 2 Position IWTS (14-16 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
101TL2-1 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-1A 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-1N 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-2 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-21 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-2D 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-3 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-31 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-3D 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-3F 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-3G 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-4 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-5 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-51 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-5L 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-6 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-6F 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-7 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
101TL2-7E 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac
101TL2-8 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,5 A bis 6 A bei 0,5 Vac bis 230 Vac|0,5 A bis 7,5 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
101TL2834-1 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2834-2 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2834-3 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2834-5 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2834-6 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2834-7 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2841-3 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2841-7 3 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
101TL2887-6 2 Position IWTS (16-20 relativ) 0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,01 A bis 0,1 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
102TL1-1 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC
102TL1-10A 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
102TL1-10L 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC
102TL1-10P 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
102TL1-1E 3 Position IWTS (14-16 relativ) 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    TL-Serie
    Kippschalter für militärische Anwendungen ● MIL-DTL-3950, UL, CSA, CE ● Bis zu 20 A (resistiv) ● Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf TL Series Military-grade Toggle Switches Kataloginformationen English 457.1KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink