Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Messtyp  Anschlussart  Elektrischer Anschluss
13C0500PA1K 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C0500PA4K 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C0500PA4L 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C0500PA6K 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C0500PS1K 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C0500PS1L 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C0500PS5L 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PA1K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PA1L 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PA4K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PA6K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PS1K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PS1L 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PS4K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PS5K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PS5L 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C1000PS6K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13C2000PA1L 0 psi bis 2000 psi n. z. n. z. n. z.
13C2000PA4K 0 psi bis 2000 psi n. z. n. z. n. z.
13C2000PA5K 0 psi bis 2000 psi n. z. n. z. n. z.
13C2000PS1K 0 psi bis 2000 psi n. z. n. z. n. z.
13C2000PS5L 0 psi bis 2000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PA1K 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PA1L 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PA4K 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PA5K 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PS1L 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PS5K 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PS5L 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C3000PS6K 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PA1K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PA1L 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PA4K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PA5K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PA5L 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PA6K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS1K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS1L 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS4K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS4L 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS5K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS5L 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13C5000PS6K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
13U0500PA0K 0 psi bis 500 psi n. z. n. z. n. z.
13U1000PA0K 0 psi bis 1000 psi n. z. n. z. n. z.
13U3000PA0K 0 psi bis 3000 psi n. z. n. z. n. z.
13U5000PA0K 0 psi bis 5000 psi n. z. n. z. n. z.
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    13-mm-Serie
    Nicht verstärkt ● Absolut und relativ (abgedichtet) ● Medium berührende Teile 316L SS ● 0 psi bis 500 psi durch 0 psi bis 5000 psi ● Bandkabelabschluss

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf 13 mm Series Datenblatt English 866.9KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink