Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Pakettyp  Ausgangstyp  Versorgungsspannung
2SS52M-T2 U-Pack geformte Anschlussdrähte, 5000 Einheiten/Ammo-Pack-Rolle in einer Box Stromziehend 3,8 Vdc bis 30 Vdc
SM351LT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle Digital 1,65 V min., 1,8 V typ., 5,5 V max.
SM351RT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle Stromziehend 3 Vdc bis 24 Vdc
SM353LT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle Digital 1,65 V min., 1,8 V typ., 5,5 V max.
SM353RT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle Stromziehend 3 Vdc bis 24 Vdc
SM451R Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend 3 Vdc bis 24 Vdc
SM453R Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend 3 Vdc bis 24 Vdc
SS451A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend 3 VDC bis 24 VDC (-40 bis 150 °C)
SS552MT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend 3,8 Vdc bis 30 Vdc
  • SEITE
    9
    Quadratisches Feld

    Omnipolar
    Magnetfeld von einem Dauer- oder Elektromagnet erkennen und auf einen der Pole (Nord oder Süd) reagieren.

    Quadratisches Feld

    Standard-Power-Serie
    Omnipolar magnetoresistiv ● SOT-23, flaches TO-92-Design ● 7 G typ., 11 G max. (SM351RT, SM451R); 14 G typ., 20 G max. (SM353RT, SM453R) ● 3 bis 24 VDC

    Quadratisches Feld

    2SS52M-Serie
    Omnipolar magnetoresistiv ● U-Pack, SOT-89B-Gehäuse ● 25 G max. Betrieb

    Quadratisches Feld

    Magnete – MG-Serie
    Die Magneten der MG-Serie agieren als Betätiger für Hall-Effekt- und MR-Sensor-ICs mit uni- oder omnipolaren magnetischen Eigenschaften.

    Quadratisches Feld

    Geringer Stromverbrauch
    Betrieb bei sehr geringen Versorgungsspannungen, schon ab 1,65 Vdc.

    Quadratisches Feld

    SS351AT, SS451A, SS551AT
    Omnipolar Hall-Effekt ● SOT-23, flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● 85 G typ. betreiben

    Quadratisches Feld

    Positionssensor-ICs
    Digitale bipolare, Latch-, unipolare, omnipolare und Sensor-ICs mit geringem Stromverbrauch mit einer Vielzahl an Betriebseigenschaften, Gehäusearten und Kosten.

    Quadratisches Feld

    Micropower SL353-Serie
    Omnipolar Hall-Effekt ● SOT-23 ● ±60 G typ. ● 1,8 μA typ. ● Hohes Tastverhältnis (SL353HT), geringes Tastverhältnis (SL353LT)

    Quadratisches Feld

    Nanopower-Serie
    Omnipolar magnetoresistiv ● SOT-23 ● 7 G typ., 11 G max. (SM351LT), 14 G typ., 20 G max. (SM353LT) ● 360 nA typ. (SM351LT), 310 nA typ. (SM353LT)