Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161064==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betriebskraft oder -druck  Versorgungsspannung  Versorgungs-
strom
 Empfindlichkeit
1865-11G-KDN 0 psi bis 5 psi 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. n. z. 38 mV min., 40 mV typ., 42 mV max.
1865-11G-LDN 0 psi bis 5 psi n. z. 1,5 mA typ. 2,0 mA max. 98 mV min., 100 mV typ., 102 mV max.
1865-12G-KDN 0 psi bis 10 psi 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. n. z. 38 mV min., 40 mV typ., 42 mV max.
1865-12G-LDN 0 psi bis 10 psi n. z. 1,5 mA typ. 2,0 mA max. 98 mV min., 100 mV typ., 102 mV max.
1865-13G-KDN 0 psi bis 15 psi 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. n. z. 38 mV min., 40 mV typ., 42 mV max.
1865-13G-LDN 0 psi bis 15 psi n. z. 1,5 mA typ. 2,0 mA max. 98 mV min., 100 mV typ., 102 mV max.
1865-15G-KDN 0 psi bis 25 psi 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. n. z. 38 mV min., 40 mV typ., 42 mV max.
1865-15G-LDN 0 psi bis 25 psi n. z. 1,5 mA typ. 2,0 mA max. 98 mV min., 100 mV typ., 102 mV max.
1865-17G-KDN 0 psi bis 30 psi 10,0 Vdc typ., 15,0 Vdc max. n. z. 38 mV min., 40 mV typ., 42 mV max.
1865-17G-LDN 0 psi bis 30 psi n. z. 1,5 mA typ. 2,0 mA max. 98 mV min., 100 mV typ., 102 mV max.
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    1865-Serie
    Flüssigmedien psi Druckbereiche ● Unverstärkt, kompensiert ● Stromerregung mA und Spannungserregung mV Ausgänge

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf 1865 Series Force Sensors Datenblatt English 204.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink