10
    Quadratisches Feld

    Encoder
    Mechanische Encoder mit 2-Bit- und 4-Bit-Gray-Code-Ausgang; optische Versionen sind manuell betriebene, rotierende Geräte.

    Quadratisches Feld

    HOA0902
    Lichtschranken-Encoder ● 0,46 mm Auflösung ● Drehzahl/Richtung (Tach.-Ausgang) ● Leiterplattenmontage, duale Befestigungslaschen (-012) oder Leiterplattenmontage ohne Lasche (-011)

    Quadratisches Feld

    600-Serie
    Optische Encoder ● 128 Impulse pro Umdrehung ● Ausgang mit um 90° phasenverschobene Rechteckwellen

    Quadratisches Feld

    510-Serie
    Mechanische Encoder ● 16, 9, 6, 4 Impulse pro Umdrehung ● 2- oder 4-Bit-Gray-Code Ausgang

    Quadratisches Feld

    HOA0901
    Lichtschranken-Encoder ● 0,03 mm Auflösung ● Drehzahl/Richtung (A-B-Ausgang) ● Leiterplattenmontage, duale Befestigungslaschen (-012) oder Leiterplattenmontage ohne Lasche (-011)

    Quadratisches Feld

    Honeywell Hawk™ 1-Zoll-Serie
    Vollgehäuse-Resolver mit Lager/Welle ● 1 Zoll Durchm. ● 1X Geschwindigkeit ● Transformator (360°+ mechanisch) redundant

    Quadratisches Feld

    HLC2701-Serie
    Seitlich ausgerichtete Encoder-Detektoren ● 0,03 mm Auflösung ● Drehzahl/Richtung (A-B-Ausgang) ● Durchsteck-Leiterplattenbefestigung

    Quadratisches Feld

    Honeywell Hawk™ 3-Zoll-Serie
    Resolver mit mehreren Gehäuse- und Drehtransformerkonfigurationen ● 3 Zoll Durchmesser ● 1X; 1X & 16X Geschwindigkeiten ● Transformator (360°+ mechanisch) redundant

    Quadratisches Feld

    Bewegungs- und Positionssensoren
    Encoder, winklige/rotatorische Potentiometer, kontaktlose rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren, Resolver-, Drehmoment- und Beschleunigungssensoren.

    Quadratisches Feld

    HLC2705
    Seitlich ausgerichtete Encoder-Detektoren ● 0,46 mm Auflösung ● Drehzahl/Richtung (Tach.-Ausgang) ● Durchsteck-Leiterplattenbefestigung

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    6
    pdf 510 Series Mechanical Encoders Datenblatt English 1006.9KB
    pdf 600 Series Optical Encoders Datenblatt English 1MB
    pdf 600 Series Optical Encoders Installation Instructions Installationsanweisungen English 784.9KB
    pdf 50099568: 510 Series Mechanical Encoders Installation Instructions Installationsanweisungen English 721.2KB
    pdf HOA0901 Series Infrared Transmissive Encoders Catalog Information Kataloginformationen English 364.9KB
    pdf HOA0902 Series Infrared Transmissive Encoders Catalog Information Kataloginformationen English 349.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink