Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Messtyp  Anschlussart  Elektrischer Anschluss
MLH004BGB01B 0 bar bis 4 bar Entlüftet (relativ) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH006BGB01B 0 bar bis 6 bar Entlüftet (relativ) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB01B 0 bar bis 10 bar Entlüftet (relativ) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06A 0 bar bis 10 bar Entlüftet (relativ) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06E 0 bar bis 10 bar Entlüftet (relativ) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB09A 0 bar bis 10 bar Entlüftet (relativ) 7/16-20 UNF-Buchse mit 1/4 Schrader Metri-Pack 150
MLH010BSB01B 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BSG01B 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT DIN 43650-C, 8-mm-Stecker
MLH010BSL06B 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Kabelbaum, 1 m [3,3 ft]
MLH016BGB01B 0 bar bis 16 bar Entlüftet (relativ) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH016BGB11A 0 bar bis 16 bar Entlüftet (relativ) 1/2-1/4 NPT Metri-Pack 150
MLH016BSB01B 0 bar bis 16 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH016BSM01B 0 bar bis 16 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Kabelbaum, 3 m [9,8 ft]
MLH017BSB01A 0 bar bis 17 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSB01A 0 psi bis 1000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSB01B 0 psi bis 1000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSB06A 0 psi bis 1000 psi Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSL01A 0 psi bis 1000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Kabelbaum, 1 m [3,3 ft]
MLH01KPSM06A 0 psi bis 1000 psi Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Kabelbaum, 3 m [9,8 ft]
MLH01KPSP06C 0 psi bis 1000 psi Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Einzellitzen
MLH02KPSB01D 0 psi bis 2000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH02KPSB06A 0 psi bis 2000 psi Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH02KPSL01A 0 psi bis 2000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Kabelbaum, 1 m [3,3 ft]
MLH02KPSM06A 0 psi bis 2000 psi Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Kabelbaum, 3 m [9,8 ft]
MLH02KPSP01B 0 psi bis 2000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Einzellitzen
MLH03KPGB01B 0 psi bis 3000 psi Entlüftet (relativ) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB01A 0 psi bis 3000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB01B 0 psi bis 3000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB01G 0 psi bis 3000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB06A 0 psi bis 3000 psi Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSL01A 0 psi bis 3000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Kabelbaum, 1 m [3,3 ft]
MLH03KPSL01B 0 psi bis 3000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Kabelbaum, 1 m [3,3 ft]
MLH03KPSL01G 0 psi bis 3000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Kabelbaum, 1 m [3,3 ft]
MLH040BGD09B 0 bar bis 40 bar Entlüftet (relativ) 7/16-20 UNF-Buchse mit 1/4 Schrader M12 x 1 (Brad Harrison Micro)
MLH040BGH01A 0 bar bis 40 bar Entlüftet (relativ) 1/4-18 NPT AMP Superseal 1,5
MLH040BSB09A 0 bar bis 40 bar Relativ (abgedichtet) 7/16-20 UNF-Buchse mit 1/4 Schrader Metri-Pack 150
MLH050PGB01B 0 psi bis 50 psi Entlüftet (relativ) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH050PGB01E 0 psi bis 50 psi Entlüftet (relativ) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH050PGB06A 0 psi bis 50 psi Entlüftet (relativ) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH050PGB13A 0 psi bis 50 psi Entlüftet (relativ) PT 1/4-19 BPST Metri-Pack 150
MLH050PGP06A 0 psi bis 50 psi Entlüftet (relativ) 1/8-27 NPT Einzellitzen
MLH050PGP06C 0 psi bis 50 psi Entlüftet (relativ) 1/8-27 NPT Einzellitzen
MLH05KPGB01B 0 psi bis 5.000 psi Entlüftet (relativ) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH05KPSB01A 0 psi bis 5.000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH05KPSB01B 0 psi bis 5.000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH05KPSB01D 0 psi bis 5.000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH05KPSB01G 0 psi bis 5.000 psi Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH05KPSB06G 0 psi bis 5.000 psi Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH05KPSL06A 0 psi bis 5.000 psi Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Kabelbaum, 1 m [3,3 ft]
MLH05KPSP06C 0 psi bis 5.000 psi Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Einzellitzen
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    9
    Quadratisches Feld

    MLH-Serie
    Verstärkt ● Bereits ab ±2 %FSS TEB ● Relative und abgedichtete Anzeige ● 304LSS Anschluss; Haynes 214 Alloy-Membran, Kunststoffgehäuse ● 6 bar bis 550 bar | 0 psi bis 8000 psi

    Quadratisches Feld

    Schienenradsensoren
    Sensoren und Schalter für Anwendungen in den Bereichen Schienen und Züge.

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    Getriebe
    Die Produkte von Honeywell überwachen neben der Schaltposition und dem Drehmoment gleichzeitig die Drehzahl, den Druck und die Temperatur.

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    Sportfahrzeuge
    Sensoren und Schalter für eine Reihe von Anwendungen in Sportfahrzeugen.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    3
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Datenblatt Englisch 1.6MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Installationsanweisungen Englisch 1.1MB
    pdf MLH Series Media Isolated Pressure Transducers in Oil and Gas Plunger Lift Systems Anwendungshinweise Englisch 189.2KB