Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betätiger  Versiegelung  Anschlusstyp  Gehäusematerial
11LS1 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
11LS1-4C seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0,79 Zoll] Rohr Zinkdruckguss
11LS1-4PG seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
11LS2 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
11LS3 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
12LS1 Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
15LS1 Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
15LS1-4C Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0,79 Zoll] Rohr Zinkdruckguss
15LS1-4PG Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
1LS1 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS1-4C seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0,79 Zoll] Rohr Zinkdruckguss
1LS1-4PG seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
1LS1-L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS1-R seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 4-poliger Miniatur-Stecker Zinkdruckguss
1LS10 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS10-4C seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0,79 Zoll] Rohr Zinkdruckguss
1LS10-4PG seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
1LS10-L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS131 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS172 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS19 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS19-4C seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0,79 Zoll] Rohr Zinkdruckguss
1LS19-4PG seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
1LS2 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS2-C12 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 12 Fuß Kabel Zinkdruckguss
1LS2-L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS212 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS22 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS23 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS23-L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS243 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS243-4C seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0,79 Zoll] Rohr Zinkdruckguss
1LS243-4PG seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
1LS27 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS29-L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS3 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS3-L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS301-L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS47 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS5 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS501 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS53 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS56 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS56-4C seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0,79 Zoll] Rohr Zinkdruckguss
1LS56-4PG seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
1LS56-L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS58 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS59 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS6 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
1LS6-L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    17
    Quadratisches Feld

    Mehrzweck-Grenzschalter
    Schalter entsprechen IEC-Normen, kommen mit EN50041- und EN50047-Befestigung, mit oder ohne Einstecker, Kunststoff- oder Metallgehäuse, 3 Kabeloptionen sowie einer Reihe an Abdichtungsmöglichkeiten.

    Quadratisches Feld

    Grenzschalter
    Ein breites und umfangreiches Angebot an Grenzschaltern, einschließlich globaler, Schwerlast-, Miniatur-, Mehrzweck-, Ex-Bereich-, abgedichteter und drahtloser Schalter.

    Quadratisches Feld

    LS-Serie
    Metallgehäuse ● Nicht steckbar ● IP67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    GLL-Serie
    Min-Din EN50047-Montage ● Kunststoffgehäuse ● Integrierter Betätiger ● IP66 Versiegelung ● 20 mm bis 22 mm Montage ● cULus/CE/CCC-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    BZV6-Serie
    Metallgehäuse ● Flanschmontiert ● IP66 (mit Basisdichtung) Abdichtung ● 25 mm Montagebohrungen ● UL/CSA/CE-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    GLF-Serie
    Din EN50041 Montage ● Metallgehäuse ● Nicht steckbar ● 1 LED-Kontrolllampe ● IP67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Montagebohrungen ● UL/CE/CCC-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    GLH-Serie
    Din EN50041 Montage ● Metallgehäuse ● Nicht steckbar ● 2 LED-Kontrolllampen ● IP67 ● 30 mm x 60 mm Montagebohrungen ● UL/CE/CCC-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    GLB-Serie
    Din EN50041 Montage ● Metallgehäuse ● Einstecker ● IP67 Versiegelung ● 30x60 mm Montagebohrungen ● UL/CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    200LS-Serie
    Metallgehäuse ● Einstecker ● IP67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    GLA-Serie
    Din EN50041 Montage ● Metallgehäuse ● Nicht steckbar ● IP67 Versiegelung ● 30x60 mm Montagebohrungen ● UL/CE/CCC-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    GLG-Serie
    Din EN50041 Montage ● Metallgehäuse ● Einstecker ● 1 LED-Kontrolllampe ● IP67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Montagebohrungen ● UL/CE/CCC-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    GLD-Serie
    Min-Din EN50047-Montage ● Kunststoffgehäuse ● IP66/67 Versiegelung ● 20 mm bis 22 mm Montagebohrungen ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

    Quadratisches Feld

    SZL-WL-Serie
    Befestigung EN50041 ● Metallgehäuse ● IP67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● UL/CE/CSA-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    GLC-Serie
    Min-Din EN50047-Montage ● Metallgehäuse ● IP66 Versiegelung ● 20 mm bis 22 mm Montagebohrungen ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

    Quadratisches Feld

    SL1-Serie
    Metallgehäuse ● Nicht steckbar ● IP67 Versiegelung ● Vorinstallierte Kabeldurchführung ● 25 mm Befestigungsmittelpunkte ● UL/CSA-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    GLE-Serie
    Min-Din EN50047 kompatible Befestigung ● Metallgehäuse ● IP66 Versiegelung ● 20 bis 22 mm/40 bis 42 mm Montagebohrungen ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

    Quadratisches Feld

    BZE6-Serie
    Metallgehäuse ● Seitliche Montage ● IP66 (mit Basisdichtung) Abdichtung ● 25 mm Montagebohrungen ● UL/CSA/CE-Genehmigungen

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches Datenblatt English 3.6MB
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches Datenblatt English 4.7MB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink