Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Einschaltpunkt  Pakettyp  Versorgungsspannung
SM351LT 3 G min., 7 G typ., 11 G max. SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 1,65 V min., 1,8 V typ., 5,5 V max.
SM353LT 6 G min., 14 G typ., 20 G max. SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 1,65 V min., 1,8 V typ., 5,5 V max.
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    Nanopower-Serie
    Omnipolar magnetoresistiv ● SOT-23 ● 7 G typ., 11 G max. (SM351LT), 14 G typ., 20 G max. (SM353LT) ● 360 nA typ. (SM351LT), 310 nA typ. (SM353LT)

    Quadratisches Feld

    Positionssensor-ICs
    Digitale bipolare, Latch-, unipolare, omnipolare und Sensor-ICs mit geringem Stromverbrauch mit einer Vielzahl an Betriebseigenschaften, Gehäusearten und Kosten.

    Quadratisches Feld

    Geringer Stromverbrauch
    Betrieb bei sehr geringen Versorgungsspannungen, schon ab 1,65 Vdc.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    36
    pdf Nanopower Series Magnetoresistive Sensor ICs Datenblatt Englisch 899.1KB
    pdf 磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 899.1KB
    pdf Capteurs magnéto-résistifs, Gamme Nanopower, Fiche technique Datenblatt Französisch 899.1KB
    pdf Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt Datenblatt Deutsch 899.1KB
    pdf Circuiti integrati con sensore magnetoresistivo, Serie Nanopower, Dati tecnici Datenblatt Italienisch 899.1KB
    pdf 磁気抵抗センサIC, ナノパワーシリーズ, データシート Datenblatt Japanisch 899.1KB
    pdf 자기저항센서, 데이터시트 Datenblatt Koreanisch 899.1KB
    pdf Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych, Seria Nanopower, Dane techniczne Datenblatt Polnisch 899.1KB
    pdf CIs de sensores magnetorresistivos, Série Nanopower, Folha de dados Datenblatt Portugiesisch 899.1KB
    pdf ИС магниторезистивных датчиков Серия Nanopower Спецификация Datenblatt Russisch 899.1KB
    pdf Sensores magnetorresistivos de IC, Serie Nanopower, Hoja de datos Datenblatt Spanisch 899.1KB
    pdf Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, Veri sayfası Datenblatt Türkisch 899.1KB
    pdf Nanopower Series Magnetoresistive Sensor ICs Installationsanweisungen Englisch 737.3KB
    pdf Nanopower系列 磁敏电阻传感器IC(集成电路) 安装说明 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 737.3KB
    pdf Instructions d’installation pour les circuits intégrés capteurs magnéto-résistifs de la gamme Nanopower Installationsanweisungen Französisch 737.3KB
    pdf Anweisungen zum Einbau des Magnetoresistive Sensor-ICs Nanopower-Serie Installationsanweisungen Deutsch 737.3KB
    pdf Istruzioni per l’installazione dei Circuiti integrati con sensore magnetoresistivo Serie Nanopower Installationsanweisungen Italienisch 737.3KB
    pdf 磁気抵抗センサIC ナノパワーシリーズ インストレーションマニュアル Installationsanweisungen Japanisch 737.3KB
    pdf 설치 안내서 Installationsanweisungen Koreanisch 737.3KB
    pdf Instrukcja instalacji Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych, seria Nanopower Installationsanweisungen Polnisch 737.3KB
    pdf Instruções para instalação de CIs de sensores magnetorresistivos Série Nanopower Installationsanweisungen Portugiesisch 737.3KB
    pdf Инструкции по установке для ИС магниторезистивных датчиков Серия Nanopower Installationsanweisungen Russisch 737.3KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Sensores magnetorresistivos de IC Serie Nanopower Installationsanweisungen Spanisch 737.3KB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları için Manyetodirençli Sensör IC’leri Nanopower Serisi Installationsanweisungen Türkisch 737.3KB
    pdf Nanopower Series Magnetoresistive Sensor ICs Anwendungshinweise Englisch 73KB
    pdf 应用指南 磁敏电阻传感器IC(集成电路) Nanopower系列 Anwendungshinweise Chinesisch, vereinfacht 73KB
    pdf Note d'application : capteurs magnéto-résistifs Gamme Nanopower Anwendungshinweise Französisch 73KB
    pdf Anwendungshinweis Magnetoresistive Sensor-ICs Nanopower-Serie Anwendungshinweise Deutsch 73KB
    pdf Nota per l’applicazione: Circuiti integrati con sensore magnetoresistivo Serie Nanopower Anwendungshinweise Italienisch 73KB
    pdf アプリケーションノート 磁気抵抗センサIC ナノパワーシリーズ Anwendungshinweise Japanisch 73KB
    pdf 자기저항센서 나노파워 시리즈 Anwendungshinweise Koreanisch 73KB
    pdf Informacja o zastosowaniach Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych Seria Nanopower Anwendungshinweise Polnisch 73KB
    pdf Nota de aplicação CIs de sensores magnetorresistivos Série Nanopower Anwendungshinweise Portugiesisch 73KB
    pdf Указания по применению ИС магниторезистивных датчиков Серия Nanopower Anwendungshinweise Russisch 73KB
    pdf Nota de aplicación Sensores magnetorresistivos de IC Serie Nanopower Anwendungshinweise Spanisch 73KB
    pdf Uygulama Notu Manyetodirençli Sensör IC’leri Nanopower Serisi Anwendungshinweise Türkisch 73KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink