Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betriebskraft oder -druck  Versorgungsspannung  Empfindlichkeit
FSS005WNSB 0 N bis 5 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 6,6 mV/V/N min., 7,2 mV/V/N min., 7,8 mV/V/N min.
FSS005WNSR 0 N bis 5 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 6,6 mV/V/N min., 7,2 mV/V/N min., 7,8 mV/V/N min.
FSS005WNST 0 N bis 5 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 6,6 mV/V/N min., 7,2 mV/V/N min., 7,8 mV/V/N min.
FSS010WNSB 0 N bis 10 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 3,3 mV/V/N min., 3,6 mV/V/N min., 3,9 mV/V/N min.
FSS010WNSR 0 N bis 10 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 3,3 mV/V/N min., 3,6 mV/V/N min., 3,9 mV/V/N min.
FSS010WNST 0 N bis 10 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 3,3 mV/V/N min., 3,6 mV/V/N min., 3,9 mV/V/N min.
FSS015WNSB 0 N bis 15 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 2,2 mV/V/N min., 2,4 mV/V/N min., 2,6 mV/V/N min.
FSS015WNSR 0 N bis 15 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 2,2 mV/V/N min., 2,4 mV/V/N min., 2,6 mV/V/N min.
FSS015WNST 0 N bis 15 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 2,2 mV/V/N min., 2,4 mV/V/N min., 2,6 mV/V/N min.
FSS020WNSB 0 N bis 20 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 1,65 mV/V/N min., 1,8 mV/V/N min., 1,95 mV/V/N min.
FSS020WNSR 0 N bis 20 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 1,65 mV/V/N min., 1,8 mV/V/N min., 1,95 mV/V/N min.
FSS020WNST 0 N bis 20 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 1,65 mV/V/N min., 1,8 mV/V/N min., 1,95 mV/V/N min.
  • SEITE
    16
    Quadratisches Feld

    FSS-Serie
    Kraftbereiche 0 N bis 20 N ● Nicht kompensiert/unverstärkt ● 360 mV typ. Ausgang ● Geringe Ablenkungsspiegelung ● Geringe Größe

    Quadratisches Feld

    FSS-SMT-Serie
    Kraftbereiche 0 N bis 20 N ● Nicht kompensiert/unverstärkt ● 360 mV typ. Ausgang ● Geringe Ablenkungsspiegelung ● Geringe Größe

    Quadratisches Feld

    Basis-TBF-Serie
    psi, bar, kPa Kraft- und Druckbereiche ● Unverstärkt, kompensiert ● mV-Ausgang ● Extrem geringe Größe

    Quadratisches Feld

    MLH-Serie
    Verstärkt ● Bereits ab ±2 %FSS TEB ● Relative und abgedichtete Anzeige ● 304L SS Anschluss; Haynes 214 Alloy-Membran, Kunststoffgehäuse ● 6 bar bis 550 bar | 0 psi bis 8000 psi

    Quadratisches Feld

    PX3-Serie
    Verstärkt ● ±1 %FSS Typ. TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet) ● Messing C36000 ● 1 bar bis 50 bar | 15 psi bis 700 psi

    Quadratisches Feld

    Basic TBP-Serie
    Kompensiert ● Niederdruck ● relativ ● mV-Ausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Genauigkeit: ±0,25 % FSS BFS ● Kosteneffektiv

    Quadratisches Feld

    TruStability™ RSC-Serie
    Kompensiert ● Bereits ab ±0,25 %FSS TEB ● Ultra-niedrig (Differenzial, relativ), niedrig (absolut, Diff., relativ) ● SPI-kompatibler 24-Bit-Digitalausgang ● DIP, SMT

    Quadratisches Feld

    PX2-Serie
    Verstärkt ● ±2 %FSS TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet), entlüftet ● 304-SS ● 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi

    Quadratisches Feld

    Basic-ABP-Serie
    Kompensiert ● ±1,5 %FSS TEB ● Niederdruck ● Differenzial oder relativ ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Kosteneffektiv

    Quadratisches Feld

    TruStability™ TSC-Serie
    Kompensiert ● Niederdruck ● Differenzial, relativ ● mV-Ausgang ● Flüssigmedien ● Genauigkeit: ± 0,25 %FSS BFSL

    Quadratisches Feld

    ASDX-Serie
    Kompensiert ● ±2 %FSS max. TEB ● Absolutdruck, Differenzialdruck, Überdruck ● Digital- oder Analogausgang ● ASIC-verbesserter Ausgang ● Kosteneffektiv

    Quadratisches Feld

    TruStability™ HSC-Serie
    Kompensiert ● ±1 %FSS bis ±3 %FSS TEB ● Ultra-niedrig (Differenzial, relativ), niedrig (absolut, Diff., relativ) ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, SIP, SMT

    Quadratisches Feld

    TruStability™ NSC-Serie
    Nicht kompensiert ● Ultra-niedrig, Niederdruck ● Absolut, diff., relativ ● mV-Ausgang ● Flüssigmedien ● DIP, SIP, SMT ● Genauigkeit: ± 0,25 %FSS BFSL

    Quadratisches Feld

    Basic NBP-Serie
    Nicht kompensiert ● Niederdruck ● Absolut, relativ ● mV-Ausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Genauigkeit: ± 0,25 %FSS BFSL ● Kosteneffektiv

    Quadratisches Feld

    MPR-Serie Mikrodruck
    Kalibriert, kompensiert ● Kompakt ● Hohe Genauigkeit ● bereits ab ±1,5 %FSS TEB ● Niederdruck ● Absolut oder relativ ● Digitaler Ausgang ● Leiterloses SMT

    Quadratisches Feld

    TruStability™ SSC-Serie
    Kompensiert ● ±2 %FSS bis ±4 %FSS TEB ● Ultra-niedrig (Differenzial, relativ), niedrig (absolut, Diff., relativ) ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, SIP, SMT

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    4
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Datenblatt English 326.2KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Datenblatt English 350.9KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Installationsanweisungen English 307.1KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Installationsanweisungen English 372.4KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink