Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Verstärkt/unverstärkt  Elementtyp
060-0708-08TJG ±2,54 mm [±0,10 in.] Nicht verstärkt AC/AC-Wegaufnehmer
060-G201-02 ±5,08 mm [±0,02 in.] Verstärkt DC-DC-Wegaufnehmer
060-G201-03 ±7,62 mm [±0,03 in.] Verstärkt DC-DC-Wegaufnehmer
060-G201-04 ±10,16 mm [±0,04 in.] Verstärkt DC-DC-Wegaufnehmer
060-K061-01 ±5,08 mm [±0,02 in.] Nicht verstärkt AC/AC-Wegaufnehmer
  • SEITE
    4
    Quadratisches Feld

    Wegaufnehmer mit kurzem Hub (LVDTs)
    Statische und dynamische Miniatur-Wegaufnehmer ● AC-AC oder DC-DC ● Bereich: ±0,1 bis ±0,4 Zoll

    Quadratisches Feld

    T&M-LVDTs
    Große Auswahl an Linearwegaufnehmern (LVDT) zur Erfüllung der Anforderungen der meisten Einzelpunkt- und Mehrpunktmessungen in industriellen Messungen.

    Quadratisches Feld

    DC-DC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub (LVDTs)
    DC-DC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub (LVDTs) ● Bereich: ±0,1 bis ±0,4 Zoll ● Einfache oder zweifache Kabelführung zur Stromversorgung

    Quadratisches Feld

    AC-AC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub (LVDTs)
    AC-AC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub (LVDTs) ● ±0,01 Zoll; ±0,025 Zoll bis ±0,5 Zoll; ±0,02 Zoll bis ±0,2 Zoll Bereiche ● Verbesserte Störspannungsfestigkeit

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    5
    pdf Model PLVX AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet Datenblatt English 266.2KB
    pdf Model S3C DC-DC Short-Stroke LVDT Datasheet Datenblatt English 347.8KB
    pdf Model S5 AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet Datenblatt English 299.8KB
    pdf Model MS3 DC-DC Short-Stroke LVDT Datasheet Datenblatt English 338.8KB
    pdf Model M-5C AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet Datenblatt English 262.6KB