Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Stecker  Eingang  Ausgabe
060-J127-03 30 pC/G Oberer Abgang Selbst erzeugend Ladung
060-K896-01 50 pC/G Kabelabgang seitlich Selbst erzeugend n. z.
  • SEITE
    13
    Quadratisches Feld

    Miniatur-Beschleunigungssensoren
    Kompakte Beschleunigungssensoren für industrielle und Automatisierungsanwendungen ● 2 Hz bis zu 30 kHz ● IEPE-, mV/G-, isolierter AC- oder Ladungsausgang (pC/G)

    Quadratisches Feld

    T&M-Beschleunigungssensoren
    Konfigurationen umfassen Miniaturaufnehmer, Geräte für biaxiale und triaxiale Messungen sowie spezielle tauchfähige Ausführungen – als Bolzen- oder Schraubmontage oder Verklebung per Expoydharz.

    Quadratisches Feld

    Hohe Frequenz - Konstantstrom-Beschleunigungssensoren
    Piezoelektrische Beschleunigungssensoren mit hoher Frequenz und niedriger Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern ● 2 Hz bis 15 kHz ● IEPE- und mV/G-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    Subminiatur-Beschleunigungssensoren
    Leichte, kompakte, verstärkte piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 25 kHz oder 45 kHz ● IEPE-, mV/G- oder Ladungsausgang (pC/G)

    Quadratisches Feld

    Modell MAQ13
    Mehrzweck-Ladungsausgang-Miniaturbeschleunigungssensoren ● Oberer Kabelabgang ● 10-32 UNF-Buchse Montagebohrung ● ±800 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Modell MAQ14
    Mehrzweck-Ladungsausgang-Miniaturbeschleunigungssensoren ● Seitlicher Kabelabgang oder Stecker ● 1/4-28 UNF oder 10-32 UNF Montagebohrung ● ±1000 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Ladungsausgang
    Selbsterzeugende, kompakte piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 10 kHz, 18 kHz, 30 kHz ● Ladungsausgang oder Ausgang mit erhöhter Empfindlichkeit (pC/G)

    Quadratisches Feld

    Konstantstrom
    General purpose constant current accelerometers ● Miniaturausführung ● IEPE, mV/G, or isolated ac output

    Quadratisches Feld

    Modell MA21
    General purpose constant current accelerometers ● Miniaturausführung ● IEPE, mV/G, or isolated ac output ● Stainless steel overbraided PTFE cable

    Quadratisches Feld

    Modell MA342
    Hochfrequenz-Beschleunigungsmesser ● 2 Hz bis 10 kHz ● 1/4-28 UNF-Buchsen Montagegewinde ● 2-poliger MS-Stecker

    Quadratisches Feld

    Modell MAQ41
    Miniatur-Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Ladungsausgang ● TNC-Stecker mit oberem Ausgang ● 1/4-28 UNF-Montagebohrung ● ±100 g

    Quadratisches Feld

    Modell MA341
    Hochfrequenz-Beschleunigungsmesser ● 2 Hz bis 10 kHz ● 1/4-28 UNF-Buchsen Montagegewinde ● 5 m integrales PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl

    Quadratisches Feld

    Bewegungs- und Positionssensoren
    Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0