Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Kompakte Form  Eingabetyp  Anzahl Kanäle
060-3147-01 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen: 1 mV/V bis 5 mV/V oder 5 mV/V bis 50 mV/V (optional) 1
060-3147-02 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen: 1 mV/V bis 5 mV/V oder 5 mV/V bis 50 mV/V (optional) 1
060-3147-03 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen: 1 mV/V bis 5 mV/V oder 5 mV/V bis 50 mV/V (optional) 1
060-6807-01 1/8 DIN High-Level (verstärkte) Aufnehmereingabe 1
060-J500-01 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen mV/V 1
060-J500-03 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen mV/V 1
060-J500-07 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen mV/V 1
060-J500-10 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen mV/V 1
060-J829-01 1/8 DIN High-Level Volt/mA 1
060-J829-05 n. z. High-Level Volt/mA 1
  • SEITE
    15
    Quadratisches Feld

    Einzelkanal
    AC-Aufnehmer/Wegaufnehmer ● Digitale Anzeige ● Programmierbare Einzelkanal-Aufnehmer-Anzeige/Aufbereiter ● Klein 1/8 DIN-Größe

    Quadratisches Feld

    Einzelkanal-Luft- und Raumfahrt-LVDTs
    Einzelkanal-Luft- und Raumfahrt LVDT ●
    8,89 mm bis 35,56 mm [0,35 Zoll 1,4 Zoll] Hub ● Mindestens 1 Million Stunden MTBF ● 17-4 Edelstahlgehäuse

    Quadratisches Feld

    DM-Serie
    Kostengünstiges Tisch-, Schalttafel- oder gestellmontiertes Gerät ● 4½-stellige LED-Anzeige ● Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse ● AC-, LVDT- und VRT-Erregung

    Quadratisches Feld

    GM-A Serie
    Kostengünstiges Instrument ● 4½-stellige LED-Anzeige ● Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse ● Eingangserregung (verstärkt) mit hoher Leistung

    Quadratisches Feld

    GM-Serie
    Kostengünstiges Instrument ● 4½-stellige LED-Anzeige ● Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse ● Dehnungsmessstreifen-Erregung

    Quadratisches Feld

    SC500-Serie
    Programmierbares Einkanal-Instrument ● ⅛-DIN-Gehäuse ● Verfügbar als Versionen mit Dehnungsmessung, hoher Leistung und LVDT-Eingabe

    Quadratisches Feld

    Kohlendioxid- (CO2) Sensoren
    Nicht dispersive Infrarot- (NDIR) CO2-Sensoren zur Verwendung in möglichen Anwendungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, für die Messung der Innenluftqualität sowie für Reinigungssysteme.

    Quadratisches Feld

    5 FW-Serie
    Geberrad, speziell, Näherungssensor ● Edelstahl-Messoberfläche

    Quadratisches Feld

    CRIR E1
    Standardbereich von 400 ppm bis 2000 ppm, bis zu 5000 ppm erweiterter Bereich ● Genauigkeit von ±50 ppm ±5 % der Messung

    Quadratisches Feld

    CRIR M1
    Standardbereich von 400 ppm bis 2000 ppm, bis zu 10000 ppm erweiterter Bereich ● Genauigkeit von ±40 ppm ±3 % der Messung

    Quadratisches Feld

    Instrumente für die Mess- und Prüftechnik
    Umfasst Ein- und Mehrkanaleinheiten, Druckmesser, Inline-Verstärker, Stromversorgungen, Wandlersimulatoren; sowohl analog als mit Mikroprozessoren.

    Quadratisches Feld

    23 FW-Serie
    Einteiliger 22,2 mm Näherungssensor ● Edelstahl-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    Anzeige und Einstellung
    Ein- und Mehrkanal-Anzeigen/-Aufbereiter ● Tragbare Instrumente ● Schnelle und einfache Einrichtung ● Übersichtliche Anzeigen ● Robustes Design für den Einsatz im Außendienst

    Quadratisches Feld

    21 FW-Serie
    Einteiliger 12 mm Näherungssensor ● Edelstahl-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    NK-Serie
    Tragbares Einzelkanal-Instrument ● Dehnungsmessstreifen-Eingänge ● Angetrieben durch 4 „D“-Zellen