Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161027==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Art der Messung  Betriebsfrequenz  Versorgungsspannung
LCZ260 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
LCZ260-30 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
LCZ460 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
LCZ460-30 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
SNDH-H3C-G04 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 12 kHz 6,5 Vdc bis 24 Vdc
SNDH-H3L-G01 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4 Vdc bis 24 Vdc
SNDH-H3P-G01 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 12 kHz 6,5 Vdc bis 24 Vdc
ZH10 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4 Vdc bis 24 Vdc
  • SEITE
    7
    Quadratisches Feld

    Aktive Drehzahlsensoren
    Hall-Effekt- und Magnet-Drehzahlsensoren bieten einen digitalen Ausgang direkt zur Steuerung; keine Signalaufbereitung erforderlich.

    Quadratisches Feld

    Hall-Effekt-Digital-Drehzahlsensoren
    Einzelner digitaler Hall-Effekt-Sensor-Ausgang bietet reine Geschwindigkeitsinformationen.

    Quadratisches Feld

    Drehzahlsensoren
    Kontaktlose Erkennung von rotierenden Eisenzielen (mit Auswirkung auf magnetische Felder), wie Fahrwerke, Wellen oder ähnliche Mechanismen.

    Quadratisches Feld

    SNDH-H-Serie
    Robustes Edelstahl- oder Kunststoffgehäuse ● Verschiedene Fühlerlängen, Steckeroptionen ● Digitaler Ausgang ● Nulldrehzahl

    Quadratisches Feld

    LCZ-Serie
    Geringe Kosten, geringer Stromverbrauch, digitaler Ausgang ● Omni-direktionaler Sensor für eine Ausrichtung des Geberrads ● Kleines Edelstahlgehäuse ● Nulldrehzahl

    Quadratisches Feld

    ZH10-Serie
    Geringe Kosten, geringer Stromverbrauch, digitaler Ausgang ● Omni-direktionaler Sensor für eine Ausrichtung des Geberrads ● Kleines Aluminiumgehäuse ● Nulldrehzahl

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.