Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betriebskraft oder -druck  Versorgungsspannung  Empfindlichkeit
FSG005WNPB 0 N bis 5 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 6,6 mV/V/N min., 7,2 mV/V/N min., 7,8 mV/V/N min.
FSG010WNPB 0 N bis 10 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 3,3 mV/V/N min., 3,6 mV/V/N min., 3,9 mV/V/N min.
FSG015WNPB 0 N bis 15 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 2,2 mV/V/N min., 2,4 mV/V/N min., 2,6 mV/V/N min.
FSG020WNPB 0 N bis 20 N 3,3 V min., 10 V typ., 12,5 V max. 1,65 mV/V/N min., 1,8 mV/V/N min., 1,95 mV/V/N min.
PC15132 n. z. n. z. n. z.
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    FSG-Serie
    Kraftbereiche 0 N bis 20 N ● Nicht kompensiert/unverstärkt ● 360 mV typ. Ausgang ● Extrem geringe Biegung

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf FSG Series Force Sensors Datenblatt English 383.6KB
    pdf FSG Series Force Sensors Installationsanweisungen English 335.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink