Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betätiger  Anschlusstyp  Strombelastung
102HS1 n. z. n. z. 1 A
1HS1 n. z. n. z. 1 A
1HS3 n. z. n. z. 1 A
1HS6 n. z. n. z. 1 A
4HS4-118 n. z. n. z. 0,5 A
4HS4-318 n. z. n. z. 0,5 A
4HS4-620 n. z. n. z. 0,5 A
4HS4-918 n. z. n. z. 0,5 A
4HS9-118 n. z. n. z. 15 A
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    HS-Serie
    1 A AC (UL & CSA) ● Bis zu 25 A ● Große Auswahl an Betätigern ● 25,4 mm zentrierte seitliche Befestigung ● MIL-PRF-8805-, UL- und CSA-Zertifizierungen

    Quadratisches Feld

    Overwing-/Hauptausgangstüren
    Schalter und Sensoren zur Überwachung von Status und Einführung.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches Datenblatt English 643.8KB
    pdf HS Series Hermetically Sealed Basic Switches Kataloginformationen English 215.3KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink